Polska | polski

27.07.2018

PSENmag ze stali nierdzewnej

Wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe

Standardowym rozwiązaniem przy monitorowaniu położenia osłon bądź drzwi serwisowych w maszynach przemysłowych jest zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa. Mogą one być użytkowane w warunkach dużego zapylenia bądź zanieczyszczenia, a przy tym są bardziej niezawodne niż czujniki mechaniczne, co pozwala już na etapie projektowania optymalizować koszt użytkowania urządzenia. Dzięki możliwości pracy w zabudowie z materiałów niemagnetycznych gwarantują ochronę przed nieuprawnioną manipulacją, zwiększając tym samym bezpieczeństwo, aż do poziomu PLe, zgodnie z normą PL-EN ISO 13849-1.

Nowe magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag wykonane ze stali nierdzewnej są idealne w wyjątkowo wymagających aplikacjach. Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej i wysokiemu stopniowi ochrony IP6K9K mogą pracować wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na bardzo duży stopień zabrudzenia i mycie ciśnieniowe, skrajnie niskie bądź wysokie temperatury lub drgania i uderzenia, a także czynniki chemiczne. Ponadto, czujniki te zostały dopuszczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX, co jeszcze bardziej zwiększa możliwość ich stosowania.

Niespotykana dotąd na rynku odporność na czynniki zewnętrzne i szerokie spektrum stosowania nie wyklucza się jednak z łatwością ich użytkowania. Dostępne są w wersjach z przewodem lub standardowymi złączami M12 lub M8, stosowanymi dotychczas w czujnikach serii PSENmag. Dodatkowo, wraz z przekaźnikami bezpieczeństwa firmy Pilz stanowią kompletne i bezpiecznie, a przy tym ekonomiczne i sprawdzone rozwiązanie. Dzięki sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz dodatkowym stykom sygnałowym są przy tym łatwe w diagnostyce.

Wysoka wartość współczynnika B10D pokazuje, że duża wytrzymałość mechaniczna nie stoi w sprzeczności z długowiecznością, co więcej, w połączeniu z małymi wymiarami czujnik jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie do ekstremalnych czynników środowiskowych dochodzi również utrudniony dostęp dla służb utrzymania ruchu. Ponadto, dzięki kompaktowym wymiarom umożliwia wykorzystanie również w tych aplikacjach, w których każdy milimetr jest na wagę złota.

Nowe magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag w wykonaniu ze stali nierdzewnej łączą w sobie wszystkie zalety znanej i rozpowszechnionej na rynku serii standardowej, z niespotykaną odpornością, co zdecydowanie zwiększa ich elastyczność i spektrum zastosowań. Gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: