Kurtyna świetlna do ochrony palców

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce przy maksymalnej ochronie

Zdjęcie grupy, kurtyna świetlna PSENopt i PSENopt II

W aplikacjach wymagających bardzo małych odległości można użyć kurtyn świetlnych PSENopt i PSENopt II. Dzięki krótkim czasom reakcji idealnie nadają się one do zabezpieczania palców i mogą być umieszczane blisko punktu zagrożenia. Dzięki dużej rozdzielczości czujnik wykrywa palce i natychmiast uruchamia polecenie bezpiecznego wyłączenia, dzięki czemu kurtynę można umieścić bardzo blisko strefy zagrożenia. Doskonale nadaje się także do aplikacji z otwartymi obszarami interwencji lub tam, gdzie ludzie pracują bezpośrednio w strefie zagrożenia.

W połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2 firmy Pilz użytkownik otrzymuje bezpieczne i kompletne rozwiązanie dla swojej aplikacji – od czujnika i technologii sterowania, aż po ocenę ryzyka i deklarację zgodności.

Kurtyna świetlna PSENopt – szeroki zakres możliwości zastosowania

Kurtyny świetlne PSENopt slim i PSENopt Advanced idealnie nadają się do aplikacji wymagających ochrony palców. Dzięki smukłej konstrukcji i zintegrowanej funkcji łączenia kaskadowego, PSENopt slim można również łatwo zintegrować z instalacjami, w których przestrzeń ma krytyczne znaczenie. PSENopt Advanced zapewnia rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe i ma wszechstronne zastosowania.

  • Do zastosowania w rozwiązaniach do poziomu PL c (typ 2) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • Rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking, łączenie kaskadowe
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
  • Jako akcesorium, akrylowa tuba PMMA zapewnia ochronę dla zwiększonych wymagań klasy ochrony IP
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna PSENopt  slim

Safety Distance Calculator firmy Pilz

Oblicz bezpieczną odległość – bezpośrednio w narzędziu online.

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu właściwej odległości bezpieczeństwa między kurtyną optyczną a miejscem zagrożenia? Safety Distance Calculator firmy Pilz umożliwia łatwe wyznacznie wymaganej odległości zgodnie z normą PN-EN ISO 13855 oraz uzyskanie właściwych produktów.

Zacznij już teraz!

Kurtyna świetlna PSENopt II – wytrzymała w użytku

Wysoka wytrzymałość kurtyn świetlnych PSENopt II zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami i umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Oprócz kurtyn świetlnych typu 4 do aplikacji do poziomu PL e, kurtyna świetlna typu 3 może być stosowana w aplikacjach do PL d. Jest to pierwsza na świecie kurtyna świetlna typu 3 z certyfikatem UL!

  • Odporność na wstrząsy do 50 g
  • Odporność na pył i zanieczyszczenia
  • Zakres temperatur od -25°C do +60°C
  • Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref (z wyjątkiem chronionego pola o wysokości 150  mm)
  • Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 x złącze pigtail M12, 5-pinowe
  • Wymiary: 35 x 40 mm
  • Dzięki funkcji kodowania możliwe jest zainstalowanie kilku urządzeń w pobliżu siebie
  • Dostępne są ramiona do mutingu umożliwiające realizację tej funkcji
  • Proste podłączenie i montaż

Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!

Korzyści z zastosowania kurtyn świetlnych

  • Krótkie czasy reakcji
  • Oszczędność miejsca i bezpieczeństwo
  • Wiązka światła o gęstej siatce i rozdzielczości 14 mm
  • Do użytku w aplikacjach do poziomu PL d/SIL CL 2 lub PL e/SIL CL 3
  • Zgodność i certyfikacja zgodnie z normami PN-EN IEC 61508 i PN-EN IEC 61496-1/-2
  • Kurtyna świetlna PSENopt II typu 3: skuteczne rozwiązanie do aplikacji do poziomu PL d – z certyfikatem UL
  • Zintegrowana funkcja kodowania zapewnia dużą elastyczność pod względem umieszczenia na maszynie.
  • Brak martwych stref: elastyczne rozwiązanie z wysokim poziomem bezpieczeństwa
  • Kurtyna świetlna PSENopt II o odporności na wstrząsy 50 g, chroniąca przed wstrząsami, kolizjami i drganiami.

Zabezpieczenie punktów dostępu bezpośrednio w miejscu zagrożenia

Mężczyzna przed maszyną z kurtyną świetlną

Nasze modele kurtyn świetlnych PSENopt i PSENopt II mogą być używane do optymalnego zabezpieczenia aplikacji wymagających ochrony palców. Urządzenia te można ustawić w możliwie najmniejszej odległości od punktu zagrożenia. Kurtyny świetlne mogą być montowane i uruchamiane szybko i łatwo - idealnie nadają się do maszyn z otwartymi obszarami interwencji, takich jak maszyny do pobierania i umieszczania SMD lub centra obróbcze, takie jak frezarki lub tokarki.

Pakowanie napojów – bezpieczne i wydajne dzięki kurtynie świetlnej PSENopt II
-    Wymagania w zakresie wytrzymałości są wysokie ze względu na drgania podczas napełniania
-    Punkt dostępu bezpośrednio w strefie zagrożenia: montaż bezpośrednio w punkcie zagrożenia, co zapewnia płynny przebieg procesu produkcyjnego
-    Zwiększona wydajność dzięki ograniczeniu przestojów w produkcji

Obróbka powierzchni metalowych – efektywna i ergonomiczna ochrona dzięki PSENopt II
–    Kurtyna świetlna jest aktywowana, gdy bramka jest otwarta
–    Ręczny załadunek i rozładunek detali może być wykonywany bez ograniczeń
–    Prosta instalacja i integracja z maszyną.

Dalsze informacje:

Nasza oferta produktowa: kurtyny optyczne do ochrony palców

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe