Usługi e-biznesu świadczone przez firmę Pilz

Usługi e-biznesu świadczone przez firmę Pilz

Dzięki naszym rozwiązaniom dla e-biznesu umożliwiamy użytkownikom wykorzystywanie różnych kanałów sprzedaży.

Każdy nasz klient nie tylko uzyskuje niezbędne informację on-line, lecz również może zamawiać produkty w naszym sklepie internetowym lub komunikować się z systemami Pilz za pośrednictwem internetu, wykorzystując standardowe formaty wymiany danych.

Wraz ze zwiększeniem elastyczności możliwe jest również znaczne zmniejszenie kosztów procesów sprzedażowych poprzez automatyzację procesów standardowych. Dzięki czemu zmniejszeniu ulegają czynności administracyjne, co pozwala ograniczyć czas i zredukować koszty administracji.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań e-biznesowych? Jeżeli masz pytania dotyczące instalacji i zastosowania naszych rozwiązań – skontaktuj się z nami.

Sklep internetowy

Na światowych rynkach niezwykle ważne jest dysponowanie dokładnymi danymi dotyczącymi każdej dokonanej transakcji. Dzięki naszemu sklepowi internetowemu kupowanie online jest proste i wygodne. Na wszystkich kontynentach i w wielu językach.

Korzyści dla użytkownika:

  • Bezpieczny dostęp i uwierzytelnienie (rejestracja i logowanie)
  • Przyjazne dla użytkownika szybkie i skuteczne działanie
  • Możliwość sprawdzenia dostępności produktu przez całą dobę
  • Możliwość sprawdzenia czasu dostawy
  • Możliwość przeglądania całego katalogu produktów
  • Przechowywanie spersonalizowanego profilu użytkownika wraz z jego indywidualnymi warunkami
Sklep internetowy

EDI (Electronic Data Interchange - elektroniczna wymiana danych)

Angielski skrót EDI oznacza elektroniczną wymianę danych, która pozwala na bezpośrednie połączenie Twojego systemu zarządzania z systemem sprzedażowym dostawcy. Jako nabywca możesz składać zamówienia bezpośrednio w systemie Pilz. Elektroniczne przesyłanie zamówień, potwierdzeń zamówień oraz faktur nie tylko zmniejszają zakres prac wykonywanych ręcznie, ale również ogranicza możliwość popełnienia błędu.
Elektroniczna wymiana danych

Korzyści dla użytkownika:

  • W pełni zautomatyzowana wymiana danych o ujednoliconych formatach
  • Przepływ informacji niezależny od czasu i w związku z tym odbywa się szybciej
  • Oszczędność czasu i redukcja kosztów przy pobieraniu i przesyłaniu danych
  • Możliwość przesyłania danych na cały świat
  • Wysoka jakość danych głównych i bezpieczeństwo procesu
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu

Przy przesyłaniu danych EDI firma Pilz obsługuje następujące wypróbowane standardy wymiany danych:

  • Międzynarodowy, wielosektorowy standard przesyłania danych o określonej strukturze EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)
  • Standard EDI obowiązujący w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym
  • System komunikowania danych SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), X400 (System poczty e-mail bazujący na modelu OSI i będący alternatywą dla internetowej poczty e-mail), protokoły HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) i OFTP (Odette File Transfer Protocol)

Otwarty interfejs katalogowy systemu (OCI)

Nasz sklep internetowy obsługuje otwarty interfejs katalogowy (OCI), który służy do bezpośredniego przesyłania danych o produktach oraz koszyków z produktami pomiędzy systemami odbiorcy i dostawcy.

Interfejs systemu umożliwia bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoim systemem zarządzania a naszym sklepem internetowym. Dzięki temu w ramach własnego systemu masz bezpośredni dostęp do wszystkich danych produktowych. Wewnętrzne procesy zatwierdzania są również obsługiwane przez tę procedurę.

Otwarty interfejs katalogowy systemu

Format wymiany danych katalogowych BMEcat

BMEcat

Do wymiany elektronicznych katalogów produktów pomiędzy dostawcami a odbiorcami służą formaty wymiany katalogów. Pomagają one w ujednoliceniu, a tym samym uproszczeniu procesów zakupu.

BMEcat jest to bazujący na formacie XML format wymiany, służący do przesyłania danych katalogowych obejmujących pojedyncze ceny i dane techniczne. Dzięki odpowiedniej strukturze danych wymiana informacji o produktach jest nie tylko łatwiejsza, lecz może być również wykorzystana w szeregu różnych nośników informacyjnych, a także do różnych celów, na przykład jako wydruk lub strona internetowa.

Firma Pilz obsługuje standard BMEcat lub indywidualne pochodne formatów CSV/Excel.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe