Oprogramowanie do systemu sterowania PSS 4000

PAS4000 – prosta realizacja złożonych funkcji

Oprogramowanie do systemu sterowania PSS 4000

Oprogramowanie PAS4000 jest uzupełnieniem systemu sterowania PSS 4000 – i jest bardzo proste w obsłudze! Teraz możesz programować i konfigurować wszystkie sterowniki – także z rozproszonych systemów sterowania. W ten sposób zawsze będziesz mieć optymalny przegląd całego projektu automatyzacji!

PAS4000 łączy w sobie dwa podejścia. Jeden interfejs realizuje zarówno funkcje bezpieczeństwa, jak i sterowania standardowego. PAS4000 obejmuje szereg edytorów przeznaczonych do programowania i konfiguracji sterowników PLC oraz liczne bloki programowe dla systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi.

Twórz projekty prosto, szybko i intuicyjnie – korzyści dla użytkownika

  • Bezpieczeństwo i automatyzacja w ramach jednej platformy
  • Łatwe programowanie i konfigurowanie sterowników PLC
  • Tworzenie projektów dla sterowników PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi
  • Graficzny edytor programów PASmulti do konfiguracji i strukturyzacji
  • Proste połączenie edytorów PAS IL, PAS STL i PAS LD z edytorem PASmulti
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki wstępnie zdefiniowanym blokom
  • Przejrzyste zarządzanie projektem
  • Licencjonowanie z użyciem systemu punktów PASunits
  • Bezpośrednie połączenie pomiędzy systemem PAS4000 i Twoim projektem PASvisu.
  • Krótsze czasy projektowania
Twórz projekty prosto, szybko i intuicyjnie

Nasza oferta produktów: Oprogramowanie systemu sterowania PSS 4000

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe