Bezpieczeństwo przemysłowe maszyn i instalacji przemysłowych

Bezpieczeństwo przemysłowe

Mężczyzna z tabletem stoi przed hologramem w hali produkcyjnej

Nowe technologie niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Prawdopodobnie najważniejszymi technologiami w branży przemysłowej są obecnie zaawansowane usieciowienie instalacji przemysłowych w ramach Internetu rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka. Jednak wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia luk w systemach informatycznych, których wykorzystanie może prowadzić do szkód materialnych i urazów fizycznych.

Ochrona maszyn w ramach bezpieczeństwa przemysłowego

Między bezpieczeństwem IT i OT

Bezpieczeństwo przemysłowe (bezpieczeństwo OT) to ochrona instalacji produkcyjnych i przemysłowych przed celową lub nieumyślną manipulacją, jak również przed cyberatakami. Pozwala to zapobiec naruszeniu lub wyłączeniu środków bezpieczeństwa zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne pracowników.

Jak pokazują nasze doświadczenia, w przypadku zagadnień dotyczących bezpieczeństwa OT obszar produkcyjny polega na dziale IT firmy i zajmuje się tym zagadnieniem jedynie marginalnie. Dlatego konieczne jest pilne przemyślenie zmiany podejścia, ponieważ maszyny wykorzystywane w produkcji stanowią część koncepcji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wymagana jest tu pewna interakcja – szczególnie w przypadku usieciowienia maszyn na poziomie operacyjnym (OT) z technologią informatyczną (IT). Aby poprawnie wdrożyć kompleksową koncepcję, konieczne jest zdefiniowanie interfejsów i wymagań dla poszczególnych stref IT oraz ich wdrożenie w przedsiębiorstwie aż do poziomu maszyn.

Cele bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe ma na celu zagwarantowanie dyspozycyjności instalacji i maszyn oraz integralności i poufności danych i procesów. Atakujący często wykorzystują słabe punkty systemu w celu uzyskania dostępu do sieci sterowania lub przerwania procesów produkcji. Aby uniemożliwić dostanie się do sieci sterowniczej, należy wykrywać i natychmiast eliminować wszelkie potencjalne słabe punkty. Jeśli cyberprzestępcy uda się wykorzystać słaby punkt, może to mieć katastrofalne konsekwencje dla firmy – począwszy od przestoju produkcji, a skończywszy na zagrożeniu dla ludzi, jeżeli środki bezpieczeństwa zostaną zmodyfikowane.

Oferta firmy z obszaru cyberbezpieczeństwa obejmuje rozwiązania wdrażane etapami, które pozwalają zapobiec takim zdarzeniom i zagwarantować, że maszyny są wytwarzane i eksploatowane zgodnie z wymogami zgodności.

Jesteśmy członkiem:

Oferta rozwiązań firmy Pilz w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego – kompleksowe bezpieczeństwo

W firmie Pilz podchodzimy do bezpieczeństwa maszyn i instalacji przemysłowych kompleksowo. Skupiając się na bezpieczeństwie, ale zawsze w powiązaniu z ochroną, w ramach naszych szkoleń przekazujemy klientom naszą dogłębną wiedzę i pomagamy zrozumieć wymagania norm oraz innych wymogów i przepisów. Oferując usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, wspieramy praktyczne wdrożenie ich wymagań bezpośrednio na miejscu. Rozwiązania produktowe stanowią niezbędny element pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.

Kompleksowa oferta w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego firmy Pilz – zapewnienie bezpieczeństwa maszyn krok po kroku! Kliknij animację, aby zapoznać się z innymi punktami.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe