Nowa jednostka analizująca do bezpiecznego monitorowania stref chronionych w trudnych warunkach pracy PSEN rd1.x I/O ze złączem USB jest już dostępna.
27 lip 2022
Inteligentna jednostka analizująca dla czujnika radarowego PSENradar
W połączeniu z czujnikiem radarowym PSEN rd1.2 stanowi bezpieczne i kompleksowe rozwiązanie (z certyfikatem UL) do wszystkich aplikacji, w których występują wysokie temperatury, zanieczyszczenia, deszcz lub para wodna. Dzięki niemu oprócz możliwości zastosowania na zewnątrz na zewnątrz oraz w miejscach obróbki drewna i metalu można teraz zabezpieczyć również aplikacje wykorzystujące roboty dzięki PLd kategorii 3.
W celu szybkiego uruchomienia czujniki wybiera się i konfiguruje w prosty sposób za pomocą odpowiedniego narzędzia konfiguracyjnego. W zależności od aplikacji rozwiązanie z wykorzystaniem radarowych czujników bezpieczeństwa obejmuje do sześciu czujników radarowych, jedną jednostkę analizującą oraz konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti2. Zapewnia to bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania stref chronionych – w razie potrzeby dostępne wraz z pakietem usług począwszy od oceny ryzyka po wdrożenie systemu i ocenę zgodności, jak na przykład oznakowanie CE dla maszyn. Dzięki dodatkowym interfejsom, takim jak Ethernet i PROFIsafe nasze rozwiązanie jest również łatwe do zintegrowania z istniejącymi aplikacjami.
Najważniejsze zalety:
- Odporność na działanie pyłu, zanieczyszczeń, deszczu, światła, iskier, pary oraz drgań
- Możliwość elastycznego ustawiania czujników i podłączenia do 6 czujników na jednostkę analizującą
- Łatwość integracji dzięki dodatkowym interfejsom, takim jak PROFIsafe i Ethernet
- Kategoria bezpieczeństwa do poziomu 3/PL d umożliwia zabezpieczenie stanowisk zrobotyzowanych
- Możliwość wykorzystania w aplikacjach z ochroną dostępu od tyłu, w celu zapobiegnięcia ponownemu uruchomieniu maszyny, jeśli w strefie zagrożenia znajdują się ludzie
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]