IO-Link Safety

Komunikuj się bezpiecznie do poziomu wykonawczego – w ramach jednego systemu

System IO-Link Safety umożliwia bezpieczną integrację czujników aż do poziomu wykonawczego – szybko, wygodnie i zgodnie z obowiązującą na całym świecie normą IEC 61139-2. Komunikacja point-to-point zapewnia maksymalne bezpieczeństwo do poziomu PL e (SIL 3) i jest niezależna od wykorzystywanej magistrali polowej.

Korzyści dla użytkownika:

  • Bezpieczna komunikacja między sterownikiem a czujnikiem
  • Zoptymalizowana diagnostyka procesów dzięki zaawansowanej analizie danych
  • Kompletny system z urządzeniem głównym i czujnikami Pilz
  • Wsparcie ekspertów w zakresie integracji

Skorzystaj z naszego doświadczenia jako partnera i producenta, aby uzyskać pomoc w integracji systemu IO-Link Safety z Twoim rozwiązaniem!

Poznaj system IO-Link Safety – już teraz obejrzyj bezpłatne webinarium!

Webinarium

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać system IO-Link Safety, aby ​​Twoje rozwiązanie automatyzacyjne było bezpieczne, wydajne i zrównoważone. Podczas webinarium nasi eksperci omówią następujące zagadnienia:

  • IO-Link i IO-Link Safety – co się za nimi kryje?
  • Korzyści dla Twojego rozwiązania
  • Zasady techniczne
  • System IO-Link Safety firmy Pilz
  • Przykłady praktyczne i zastosowania przemysłowe

(Webinarium jest dostępne tylko w języku angielskim).

IO-Link Safety: Elastyczność. Prostota. Inteligencja.

Symboliczne przedstawienie rozwoju
Symboliczne przedstawienie zegara
Symboliczne przedstawienie szkła powiększającego

Większa produktywność

Urządzenia IO-Link Safety identyfikują same siebie automatycznie i bezpośrednio dostosowują parametry. Oznacza to uproszczenie wymiany, skrócenie czasu przestojów oraz mniejszą liczbę wariantów – co przekłada się na niższe koszty magazynowania i większą wydajność.

Oszczędność czasu 

Proste podłączanie typu point-to-point za pomocą standardowych kabli i złączy ułatwia montaż. Urządzenia konfigurowane są wygodnie albo za pomocą ustawień parametrów sterownika PLC, albo za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Pilz, co przekłada się na błyskawiczne uruchomienie.

Optymalizacja procesów

System IO-Link Safety przesyła dane diagnostyczne bezpośrednio do sterownika na potrzeby konserwacji celowej i optymalizacji procesów. Przynosi to wzrost przejrzystości stanu maszyn oraz możliwość wykorzystania danych produkcyjnych do optymalizacji procesów.

Jak wdrożyć IO-Link Safety?

Twoje instalacje wyposażone są w dużą liczbę wyłączników bezpieczeństwa? Jeżeli tak, to system IO-Link Safety jest stworzony właśnie dla Ciebie. To rozszerzenie technologii IO-Link umożliwia bezpieczną i bezproblemową komunikację sterownika z czujnikami bezpieczeństwa. Prosta integracja z instalacją z szybkim podłączaniem i opcjami diagnostyki danych oferują szerokie możliwości w zakresie wdrażania automatyzacji w elastyczny, a jednocześnie wydajny sposób.

Przeczytaj więcej w naszym magazynie

Grafika przedstawiająca system IO-Link Safety
Graficzne przedstawienie maszyny

Linia pakowania z ochroną dostępu 

  • Wymóg:  

Oszczędność czasu i miejsca dzięki integracji wyłączników bezpieczeństwa.  

  • Rozwiązanie: 

Zdecentralizowany moduł IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS do integracji kurtyn optycznych PSENopt II Advanced IOLS i zabezpieczenia drzwi ochronnych. Do modułu IOLS Master podłączone są również lampki sygnalizacyjne E-STOP i IO-Link. 

  • Korzyści: 

Oszczędzająca miejsce integracja dzięki zdecentralizowanemu modułowi master w obrębie instalacji oraz uproszczeniu podłączania. Znaczące skrócenie czasu montażu. 

Graficzne przedstawienie celi zrobotyzowanej

Transport materiałów z wykorzystaniem zintegrowanej robotyki

  • Wymóg:  

Ochrona punktów dostępu i bramek bezpieczeństwa oraz minimalizacja przestojów maszyn.

  • Rozwiązanie:  

Kurtyny optyczne z funkcją mutingu i jednostka sterująca PITgatebox IOLS są ze sobą zintegrowane w ramach modułu IO-Link Safety Master firmy Pilz. Pełni on funkcję „koncentratora IO-Link Safety” dla urządzenia PSENmlock. 

  • Korzyści:  

Prosta, oszczędzająca czas integracja wyłączników bezpieczeństwa oraz inteligentnej diagnostyki danych na potrzeby konserwacji predykcyjnej.

System IO-Link Safety firmy Pilz

Aby uzyskać zintegrowany system IO-Link Safety, potrzebujesz modułu master, urządzeń obiektowych, takich jak wyłączniki bezpieczeństwa oraz odpowiedniego kabla i narzędzia konfiguracyjnego. Firma Pilz oferuje kompletny system – bezpieczny i niezawodny.

Moduł IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Zdjęcie grupowe, produkty i okablowanie
Projektant maszyny z laptopem i narzędziem konfiguracyjnym IO-Link Safety przy podłączonej do sieci instalacji produkcyjnej

Moduł IO-Link Safety Master

Pełniąc funkcję interfejsu sterownika bezpieczeństwa, moduł IO-Link Safety Master umożliwia komunikację point-to-point aż do poziomu instalacji. Za pomocą modułu master PDP 67 IOLS można także podłączyć czujniki IO-Link i klasyczne czujniki bezpieczeństwa obok urządzeń IO-Link Safety.

Urządzenia IO-Link Safety 

Urządzenia IO-Link Safety komunikują się bezpośrednio z modułem IO-Link Safety Master i dostarczają ważnych informacji o stanie systemu. Dzięki kurtynom optycznym PSENopt II Advanced IOLS firma Pilz oferuje pierwsze urządzenie IO-Link Safety do ochrony dostępu. Jednostka sterująca PITgatebox IOLS może być wykorzystywana w połączeniu z urządzeniem blokującym PSENmlock do zabezpieczania drzwi ochronnych.

Kabel i narzędzie konfiguracyjne

System IO-Link Safety wykorzystuje 3-żyłowy nieekranowany kabel standardowy. W ramach systemu IO-Link Safety można przesyłać do 32 bajtów danych w dwóch kierunkach z szybkością do 230,4 kbit/s. W ofercie dostępny jest kabel o długości odpowiadającej wymogom danego rozwiązania. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego można konfigurować i ustawiać parametry modułu master oraz urządzeń IO-Link Safety.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]