Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ jest teraz dostępny również w EPLAN Data Portal. Schematy połączeń dla przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ można tworzyć szybko i prosto za pomocą nowego narzędzia EPLAN eBUILD. EPLAN Data Portal oferuje również dostęp do 1700 makr produktów firmy Pilz.
21 maj 2021
Przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ dostępny w EPLAN Data Portal i EPLAN eBUILDER
Tworzenie sprawnych procesów wymaga szczegółowego planowania i projektowania procedur. To właśnie oferuje oprogramowanie EPLAN dla inżynierów zajmujących się elektrotechniką, automatyką i mechatroniką.
Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ w EPLAN Data Portal
Proces automatyzacji jest szczególnie łatwy do zaprojektowania z wykorzystaniem modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ: Za pomocą myPNOZ Creator można skonfigurować własne, indywidualne rozwiązanie bezpieczeństwa, pobrać je w postaci pliku XML i zaimportować do EPLAN Data Portal. Dzięki nowemu narzędziu konfiguracyjnemu EPLAN plik XML jest następnie wykorzystywany jako podstawa do automatycznego tworzenia makra systemowego. Zawiera ono moduły w odpowiedniej kombinacji oraz ustawienia, takie jak typ startu lub czasy opóźnienia. Dzięki EPLAN Data Portal można szybko tworzyć schematy i konfigurację szafy sterowniczej, bez konieczności ręcznego wyboru i montażu modułów. Importując plik w ten sposób, zyskujesz nie tylko na czasie, lecz także eliminujesz potencjalne błędy!
Tworzenie schematów połączeń dla przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ w EPLAN eBUILD
Schematy połączeń nowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ można tworzyć bezpośrednio w bibliotece eBUILD Free. myPNOZ można konfigurować modułowo w podobny sposób, jak w narzędziu online myPNOZ Creator, wraz z modułami głównymi i modułami rozszerzeń. Dowiedz się więcej z poniższego filmu!
Technika oszczędzająca czas dzięki makrom produktowym firmy Pilz w EPLAN Data Portal.
W EPLAN Data Portal można uzyskać dostęp do łącznie 1700 makr firmy Pilz. Znajdują się tam makra dla produktów z dziedziny czujników, sterowania i technologii napędów. Oznacza to, że dane są dostępne nie tylko za pośrednictwem strony internetowej Pilz, ale również za pośrednictwem EPLAN Data Portal.
Firma Pilz jest częścią sieci partnerskiej EPLAN
Sieć partnerska EPLAN Partner Network (EPN) została utworzona na początku 2021 r. i skupia ogólnoświatową wiedzę i doświadczenie 30 kluczowych firm z sektora automatyzacji. Jej celem jest nawiązywanie współpracy między producentami w celu uproszczenia integracji systemów dla klientów. Współpraca w ramach EPN opiera się na wiążących, wzajemnie określonych celach w zakresie rozwoju i wspierania interfejsów. Różnorodne rozwiązania programowe przynoszą korzyści nie tylko użytkownikom końcowym, ale również firmom partnerskim. Firma Pilz jest partnerem technologicznym w sieci EPN od samego początku.
Dalsze informacje:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]