Technologia napędów firmy Pilz – bezpieczna, otwarta, wydajna

Szybszy postęp dzięki bezpiecznej technologii napędów

Technologia napędów

Technologia serwonapędów firmy Pilz zapewnia bezpieczne, energooszczędne rozwiązania do automatyzacji maszyn: od obsługi za pomocą sterownika, po ruch napędów o wysokiej dynamice. Dzięki otwartej i modułowej koncepcji poszczególne podzespoły, a nawet całe systemy, można bez problemów zintegrować z istniejącym środowiskiem instalacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to nowej instalacji, czy też modernizacji starej maszyny.

Oszczędzaj czas dzięki kompletnym rozwiązaniom firmy Pilz! Nasza oferta rozwiązań obejmuje wizualizację, serwonapędy, a także przekładnie silnikowe. Naszym podstawowym celem działalności jest zapewnienie „bezpieczeństwa ruchu”. Oferujemy wiele różnych rozwiązań zwiększających dyspozycyjność maszyn do poziomu bezpieczeństwa PL e.

Zadbaj o bezpieczeństwo napędów! Chętnie zapewnimy Ci nasze wsparcie – począwszy od konfiguracji napędu, a kończąc na jego uruchomieniu. Dostarczamy rozwiązań do realizacji kompleksowej koncepcji bezpiecznego ruchu, obsługi maszyn i oszczędności energii. Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Zalety technologii napędów firmy Pilz

  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Wysoka elastyczność dzięki różnym systemom magistrali Fieldbus, systemom sprzężenia zwrotnego i szerokim funkcjonalnościom.
  • Istotne oszczędności energii dzięki efektywnej technologii
  • Optymalizacja kosztów dzięki koncepcji bezpiecznego ruchu, dopasowanej koncepcji obsługi maszyny i konsultacjom w dziedzinie oszczędności energii

Branże

Nasza oferta produktów: Systemy sterowania ruchem

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe