W ramach modernizacji technologii elektrycznej i sterowania wszystkich maszyn ze swojej oferty firma Advanced Engineering Industrie Automation postawiła po stronie automatyzacji na technologię sterowania opartą na komputerach PC. Ponieważ jednak poszczególne stanowiska pracy są odseparowane świadomie zdecydowała się na zintegrowane rozwiązanie dla nowo wprowadzonej technologii bezpieczeństwa. Dotyczy to również maszyny Peelmaster – tutaj, podobnie jak w przypadku wszystkich innych maszyn, nowy typ przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, w połączeniu z technologią czujników bezpieczeństwa PSEN, okazał się idealnym rozwiązaniem dla koncepcji bezpieczeństwa, która została pomyślnie wdrożona.
Przekaźnik wyznacza standardy bezpieczeństwa
myPNOZ kluczem do bezpieczeństwa
myPNOZ oferuje Advanced Engineering dokładnie taką modułowość, jakiej firma oczekuje: Dzięki dostępnym modułom rozszerzeń, w maszynach można realizować wszystkie aplikacje: zatrzymanie awaryjne, wyłącznik bramek bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon i bez oraz kurtyny świetlne. Oprócz przekaźnika myPNOZ, firma Advanced Engineering stosuje również technologię czujników PSEN, w tym czujniki PSENmag i PSENcode, systemy ryglowania drzwi PSENslock oraz kurtyny świetlne PSENopt. Ten nowy standard bezpieczeństwa gwarantuje niezawodne działanie procesów we wszystkich dostarczanych maszynach, w tym dla jedynego w swoim rodzaju urządzenia do usuwania powłok Peelmaster. Przy prawidłowym ustawieniu maszyny gwarantowany minimalny poziom błędu spada znacznie poniżej 1 procenta! Wysokiej dokładności proces realizowany przez urządzenie „Peelmaster” został zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach, ale przede wszystkim jest bardzo niezawodny i chroniony przez rozwiązania firmy Pilz.
Najważniejsze zalety
- Ekonomiczne rozwiązanie: wymagany zakres funkcji może obsłużyć tylko jeden przekaźnik bezpieczeństwa
- Maksymalna elastyczność: moduły rozszerzeń myPNOZ umożliwiają realizację wszystkich aplikacji
- W połączeniu z bezpieczną technologią czujników PSEN, myPNOZ wyznacza nowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich maszyn
Wypowiedź klienta
Prostota była dla nas najważniejsza: myPNOZ oferuje dokładnie taką modułowość, jakiej potrzebujemy – wszystkie nasze aplikacje może obsłużyć jeden przekaźnik i dostępne moduły rozszerzeń. W ten sposób powstał standard bezpieczeństwa, który jest idealnie dopasowany do naszych wymagań.
Informacje o Advanced Engineering Industrie Automation
W zakładzie Advanced Engineering Industrie Automation w austriackiej miejscowości Hallein zatrudnionych jest niewiele ponad 25 pracowników. Wszystkie podstawowe kompetencje – od rozwoju i projektowania mechatronicznego po technologię automatyzacji z tworzeniem oprogramowania do sterowania, wizualizacji, połączenia SCADA i ERP (Enterprise Resource Planning), w tym również montaż i rozruch – zapewnia obecna kadra. Oprócz różnych wersji urządzeń do usuwania powłok, oferta maszyn obejmuje również urządzenia do automatycznego załadunku, rozładunku i przenoszenia produktów PCB za pomocą robotów, systemy buforowe oraz sterowniki liniowe do automatyzacji całych linii produkcyjnych.
Nasze produkty w praktyce
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]