Pomiar czasu wybiegu

Gwarancja bezpiecznej odległości!

Pomiar czasu wybiegu

W maszynach wyposażonych w elektroczułe urządzenia ochronne (jak np. skanery laserowe czy kurtyny świetlne) bezpieczeństwo gwarantowane jest dzięki zastosowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy miejscem, w którym występuje niebezpieczny ruch, a urządzeniem ESPE. W przypadku interwencji/dostępu do strefy niebezpiecznej jakikolwiek ruch resztkowy maszyny jest niedopuszczalny!

Wybieg to czas i/lub odległość potrzebne do ustania niebezpiecznego ruchu maszyny po jej wyłączeniu:

  • Całkowity czas wybiegu = czas reakcji sterownika + czas zatrzymania układu mechanicznego

W uproszczeniu, pomiar wybiegu jest metrologicznym potwierdzeniem, że wymagana odległość bezpieczeństwa została zachowana.

Wynikiem pomiaru wybiegu jest wartość odległości w milimetrach. Po dokonaniu pomiaru należy sprawdzić, czy odległość pomiędzy wymiarami pola działania wyposażenia ochronnego/skanera, a miejscem występowania niebezpiecznego ruchu jest zgodna z wynikiem pomiaru.

Dlaczego konieczne jest wykonywanie pomiaru wybiegu?

W przypadku urządzeń ochronnych w maszynach, takich jak kurtyny świetlne, skanery lub sterowniki dwuręczne, Dyrektywa Maszynowa wymaga, aby osoby nie mogły dosięgnąć części ruchomych maszyny, gdy są one w ruchu. Wymóg ten jest gwarantowany przez zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy miejscem niebezpiecznego ruchu, a urządzeniami ochronnymi.

Każdy producent maszyny musi określić czas wybiegu i wykorzystać go do obliczenia wymaganej odległości bezpieczeństwa. Wyniki te muszą być podane na urządzeniu lub, na przykład, przedstawione w instrukcji obsługi.

Jednym z głównych obowiązków pracodawców jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy, dlatego podczas kontroli zabezpieczeń należy również monitorować przestrzeganie odpowiednich odległości bezpieczeństwa. Przed pierwszym uruchomieniem oraz, w razie potrzeby, w określonych, regularnych odstępach czasu, należy sprawdzić działanie wszystkich elementów zabezpieczających i ich zintegrowanie ze sterownikiem, a także ochronę przed manipulacją. Powszechnie przyjętą praktyką w przypadku takich kontroli jest powtarzanie ich raz w roku.

Procedura pomiaru wybiegu

W celu przeprowadzenia pomiaru wybiegu potrzebny jest czujnik (np. enkoder sterowany przewodem), urządzenie pomiarowe oraz urządzenie wykonawcze (np. symulator ręki). Symulator jest mechanicznie przymocowany do urządzenia zabezpieczającego w maszynie. Przerywa sygnał zabezpieczenia (np. kurtyny świetlnej), gdy maszyna osiąga najwyższą prędkość. Wyzwolenie zabezpieczenia powoduje zatrzymanie maszyny. Od tego momentu, za pomocą przewodu, obliczana jest odległość wybiegu i potrzebny czas, biorąc pod uwagę pozycję i prędkość niebezpiecznego ruchu.

Proces ten jest powtarzany kolejno 10 razy. Najmniej korzystna wartość z tych 10 powtórzeń określa minimalną bezpieczną odległość pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a niebezpiecznym ruchem.

Regularna kontrola zabezpieczeń

Jednostka kontrolna firmy Pilz GmbH & Co. KG, akredytowana jest przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020, przeprowadza wymagane przez przepisy kontrole urządzeń bezpieczeństwa. Jednostka kontrolna akredytowana jest przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020. Akredytacja oznacza, że kompetencje techniczne, wiarygodność, niezależność i uczciwość jednostki kontrolnej Pilz są oceniane i regularnie monitorowane w interesie publicznym.

Po przeprowadzeniu kontroli, która obejmuje między innymi pomiar czasu wybiegu, klient otrzymuje szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna uzyskuje stosowny certyfikat Pilz.

Więcej informacji na temat kontroli urządzeń ochronnych

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe