Urządzenie do monitorowania przewodów PLIDdys umożliwia bezpieczne włączanie zasilania w połączeniach dwużyłowych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa na długich trasach kablowych. Dzięki PLIDdys możliwe jest wykluczenie przypadkowego włączenia lub rozruchu instalacji w przypadku awarii. Jest to korzystne przede wszystkim w przypadku instalacji połączonych lub bardzo rozproszonych na dużym obszarze z nie zawsze widocznymi elementami.
Urządzenia do monitorowania przewodów
Maksymalne bezpieczeństwo dla długich tras kablowych – dzięki PLIDdys!

Monitorowanie przewodów: najważniejsze zalety
- Rozpoznawanie wszystkich możliwych błędów dzięki stałemu kontrolowaniu przewodów przez PLIDdys
- Niskie koszty dodatkowe integracji PLIDdys z istniejącym okablowaniem
- Łatwa integracja z istniejącą instalacją dzięki małym wymiarom
- Mniejsze koszty dzięki zachowaniu większości dostępnych urządzeń peryferyjnych
- Nadaje się do przewodów do długości 3000 metrów

Optymalne rozwiązanie PLIDdys: właściwości
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa modernizacja istniejącej instalacji
- Możliwość wbudowania modułu PLIDdys na przykład do czujnika lub przełącznika
- Optymalne rozwiązanie bezpieczeństwa dla kabli/połączeń w połączeniu z urządzeniem PNOZ e8.1p
Przykłady zastosowań: Urządzenie do monitorowania przewodów PLIDdys
- Kolejki linowe, urządzenia dźwigowe
- Przenośniki taśmowe w górnictwie odkrywkowym lub podziemnym
- Maszyny do drążenia tuneli
- Przewody tłoczne
- Wyposażenie wesołych miasteczek
- Aplikacje z linami wleczonymi
- Połączone/rozproszone części instalacji

Nasza oferta produktów: PLIDdys
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Logistyka
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl