13 maj 2022

Nowa wersja 1.23.2 systemu sterowania PSS 4000

Opis najważniejszych nowych funkcji

Rejestrowanie danych procesowych w celu ułatwienia usuwania usterek

Sterownik wykorzystuje funkcję śledzenia do rejestrowania swoich danych procesowych i zapisuje je na karcie SD. Ułatwia to usuwanie usterek i umożliwia śledzenie chronologicznej sekwencji wartości zmiennych (np. wykresów hamowania), co pomaga w optymalizacji procesów. Zarejestrowane wartości zmiennych można przeglądać za pomocą programu PASscope. W nowej wersji program PASscope jest instalowany automatycznie wraz z PAS4000. Funkcja śledzenia jest dostępna w urządzeniach PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) i PSSu H FS2 SN SD (-T), a także w oprogramowaniu sprzętowym PSS 4000 od wersji 1.23.0.

Konfigurowalna komunikacja SafetyNET p

Do przesyłania danych procesowych między urządzeniami PSS 4000 wykorzystywana jest sieć Ethernet SafetyNET p działająca w czasie rzeczywistym. W PAS4000 można teraz skonfigurować czas reakcji lub obciążenie sieci w komunikacji SafetyNET p. Optymalizacja obciążenia sieci poprawia na przykład możliwość rozbudowy systemu PSS 4000.

Nowy blok oprogramowania: FS_MSO_PITreader_Visu

Blok FS_MSO_PITreader_Visu służy do sterowania i monitorowania urządzenia wybierającego (terminale operatorskie firmy Pilz z oprogramowaniem wizualizacyjnym PASvisu) w połączeniu z programem PITreader w celu kontroli uprawnień dostępu. Po wywołaniu bloku w PAS4000 należy aktywować funkcje zabezpieczające wymagane dla wybranego trybu pracy (np. kurtyny świetlne lub bramki bezpieczeństwa). Główne funkcje bloku:

  • Odczyt uprawnienia z czytnika PITreader (identyfikator zabezpieczenia, uprawnienie, status błędu)
  • Sterowanie wyświetlaczami i elementami operatorskimi w systemie wizualizacji
  • Odczyt i sprawdzanie danych z systemu wizualizacji
  • Wyprowadzanie danych do systemu wizualizacji
  • Generowanie i wyprowadzanie komunikatów diagnostycznych
  • Wyprowadzanie trybu bezpiecznej pracy (MSO)

Automatyczne licencjonowanie projektów

Do tej pory, wgrywając aktualizację programu na sterownik, każdorazowo konieczne było ręczne aktywowanie licencji dla nowej sumy kontrolnej programu. Teraz licencja jest aktywowana automatycznie w chwili wgrania zaktualizowanego projektu. By uruchomić tą funkcję, zapewnij w projekcie niezbędną ilość jednostek PASunits oraz przynajmniej raz ręcznie aktywuj licencję.

Plik Readme dla wersji 1.23.2 zawiera informacje o nowych funkcjach.

Nowa wersja 1.23 systemu sterowania PSS 4000
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe