5 lip 2021

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan: wszechstronny dzięki nowej bibliotece C++

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan umożliwia wydajne monitorowanie obszaru i dynamiczną nawigację pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Aplikacje wykorzystujące PSENscan można elastycznie dostosować do indywidualnych zadań.

Dotychczas do nawigacji służyły gotowe zrobotyzowane moduły ROS (Robot Operation System). Teraz do dyspozycji jest samodzielna biblioteka C++ PSENscan, która ułatwia korzystanie ze skanera laserowego również w środowiskach produkcyjnych Windows lub Linux. PSENscan zapewnia proste wsparcie dla bezpiecznego, dynamicznego wdrażania aplikacji mobilnych.

Więcej o bibliotece C++ skanera laserowego PSENscan

bezpośrednio na Github

Samodzielna biblioteka C++
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe