Przyszłość cyfryzacji kolei: nasze bezpieczne modułowe rozwiązania w zakresie sterowania

Transport kolejowy potrzebuje cyfryzacji: wiele składników infrastruktury kolejowej jest przestarzałych i wymaga pilnej modernizacji. Ponadto większość dostępnych rozwiązań opiera się głównie na zastrzeżonych rozwiązaniach w zakresie sterowania od zaledwie kilku producentów, a rozwiązania te nie są ze sobą kompatybilne. Prowadzi to do powstania uzależnienia od jednego dostawcy.

Bezpiecznie. Modułowo. Z myślą o cyfryzacji kolei.

Przecinające się tory z kombinacją cyfr

Firma Pilz stawia czoła wyzwaniom przyszłości
Dzięki nowoczesnej automatyzacji można poprawić niezawodność transportu kolejowego. Naszym klientom oferujemy sprawdzone rozwiązania bezpieczeństwa spełniające wymagania branży kolejowej.

Dlaczego jesteśmy idealnym partnerem?

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa

System sterowania dla kolei PSSrail w szafie sterowniczej

Naszą podstawową kompetencją jest zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o bezpieczną cyfrową automatykę kolejową.

System PSSrail  to przetestowane i sprawdzone rozwiązanie przeznaczone do aplikacji związanych z infrastrukturą kolejową wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa SIL4. Dzięki modułowej budowie rozwiązanie idealnie nadaje się do realizacji zadań sterowania cyfrowego. 

Jesteśmy dostawcami kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa

Pracownik w hali produkcyjnej

Od monitorowania i kontroli przejazdów kolejowych, po lokalnie obsługiwane rozjazdy i sterownik obiektowy EULYNX – oferujemy elastyczną platformę, którą można dostosować do indywidualnych wymagań.

Zainwestuj w przyszłość automatyzacji kolei i skorzystaj z innowacyjnych, bezpiecznych cyfrowych rozwiązań. 

Jesteśmy pionierami cyfryzacji

Pięć monitorów na biurku

Firma Pilz jest pionierem w dostarczaniu rozwiązań cyfrowych odpowiadających współczesnym potrzebom infrastruktury kolejowej.

Wspieramy działalność EULYNX – konsorcjum europejskich operatorów infrastruktury kolejowej, którego misją jest opracowywanie i wprowadzanie jednolitych standardów dla nowej, modułowej technologii sygnalizacyjnej.

Partnerzy i referencje

Wprowadzamy cyfryzację infrastruktury kolejowej

Nasz bezpieczny i modułowy system sterowania dla kolei PSSrail stanowi podstawę projektów cyfryzacji infrastruktury kolejowej: oferujemy system modułowy, który jest elastyczny i uniwersalny, dzięki czemu można go łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. System PSSrail nadaje się do różnych zastosowań sygnalizacyjnych, takich jak lokalnie obsługiwane rozjazdy, przejazdy kolejowe lub nastawnice. System można wykorzystać jako platformę sterownika obiektowego, który zapewnia cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej niezawodny i ekonomiczny. 

Zalety naszego rozwiązania:

  • Rozwiązanie cyfrowe: cyfryzacja infrastruktury kolejowej w oparciu o specyfikacje RaSTA i EULYNX. 
  • Odpowiedź na potrzeby rynku i elastyczność: elastyczne rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań.
  • Modułowość: możliwość indywidualnego skonfigurowania według własnych potrzeb we wszystkich możliwych aplikacjach sygnalizacyjnych na kolei.
  • Otwartość: system sterowania dla kolei można zintegrować z każdym rozwiązaniem. 
  • Certyfikacja: bezpieczeństwo do poziomu SIL 4 i certyfikat CENELEC. 

Historia sukcesów

Dalsze informacje

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe