Kompleksowe doradztwo = wysoka wydajność

Głównym obszarem działalności firmy Waldorf Technik, specjalizującej się w formowaniu wtryskowym, są modułowe i wysokowydajne rozwiązania automatyzacji, które są dokładnie dopasowane do wymagań klienta i zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Znak CE ma zasadnicze znaczenie dla tych modułowych maszyn: stanowi potwierdzenie, że instalacje jako całość spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Firma Waldorf zleciła firmie Pilz wdrożenie procesu oceny ryzyka i walidacji oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności. 

Bezpieczeństwo każdego interfejsu aplikacji

Punkt wyjścia stanowi duże wyzwanie: instalacje w firmie Waldorf Technik stwarzają różnego rodzaju potencjalne zagrożenia w szerokim zakresie połączonych modułów. Firma ma obowiązek oszacować ryzyko i wdrożyć środki zmniejszające je dla każdego interfejsu. Szczególne wyzwanie: do uwzględnienia i przetestowania są także interfejsy innych producentów. Ostatecznie ocena zgodności musi być prawidłowa, a to obejmuje oznakowanie CE dla całej instalacji w zakładzie klienta. Firma Waldorf Technik przekonała się, że może liczyć na niezawodną pomoc firmy Pilz, która zadba o całą procedurę oceny zgodności – od oceny ryzyka do walidacji. W przypadku Waldorf Technik oznaczało to pewną gwarancję dla klienta oraz spełnienie wymagań odpowiednich norm i przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Wspólnie zrealizowano już dwadzieścia projektów. Sześć kolejnych jest na etapie planowania.

Najważniejsze zalety

  • Ogromna oszczędność czasu: Firma Pilz w imieniu firmy Waldorf Technik przeprowadziła całą procedurę oceny zgodności.
  • Klient zyskał wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wysokiej klasy kompetencjom technicznym i zrozumieniu treści norm.
  • Firma Pilz wzięła na siebie odpowiedzialność za procedurę oceny zgodności i potwierdziła zgodność z wymaganiami odpowiednich norm.

Wypowiedź klienta

Udział i wsparcie ekspertów Pilz w każdym przypadku daje gwarancję, bezpiecznych i łatwych w obsłudze instalacji. Jednocześnie możemy mieć pewność, że w każdej chwili dostępni są doświadczeni i kompetentni konsultanci, którzy przeprowadzą nas pomyślnie przez cały projekt.

Thomas Kocinski, kierownik zespołu ds. zarządzania projektami w Waldorf Technik

Informacje o Waldorf Technik GmbH

Waldorf Technik GmbH ma siedzibę w Engen w Hegau i zatrudnia około 150 pracowników. Specjalizuje się w projektowaniu i konstruowaniu niestandardowych rozwiązań automatyzacyjnych do usuwania i dalszej obróbki form wtryskowych, szczególnie na potrzeby branży medycznej. Firma jest częścią grupy Hahn, a jej zakłady produkują między innymi końcówki do pipet, szalki Petriego, naczynia reakcyjne, probówki do pobierania krwi i kuwety.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe