Rozwiązania dla Twoich zadań automatyzacji – efektywne kosztowo, niezawodne, bezpieczne i pochodzące od jednego dostawcy. Sterowniki firmy Pilz umożliwiają łatwe i elastyczne wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa i automatyzacji o dowolnej skali: maszyny o funkcjach podstawowych, maszyny wieloosiowe, maszyny powiązane z instalacją. Zastosuj sterowniki firmy Pilz! Dla Twoich instalacji i maszyn gwarantujemy wysoką dyspozycyjność i wydajność, a także maksymalne bezpieczeństwo.
Sterowniki firmy Pilz – na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji
Korzyści związane z naszym doświadczeniem w technologii sterowania
Innowacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
- Programowalność i konfigurowalność na rzecz bezpieczeństwa i automatyzacji
- Proste rozwiązania programowe do intuicyjnego programowania Twojej aplikacji
- Rozwiązania do zdecentralizowanych aplikacji bezpośrednio w instalacji
- Można je wykorzystywać w roli zdalnego systemu We/Wy, samodzielnego sterownika lub jako elementu systemu łączącego urządzenia w sieci.
- Gotowe do zainstalowania systemy wykorzystujące w pełni kompatybilne rozwiązania
- Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami
Nasze sterowniki mogą być wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu
Nasza oferta produktowa: Sterowniki
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]