Czujniki bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Bezpieczna i produktywna praca dzięki wyłącznikom bezpieczeństwa firmy Pilz

Zdjęcie produktu – kilka czujników bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Osłony ruchome, takie jak drzwi skrzydłowe i przesuwne, klapy czy pokrywy, można znaleźć w niemal każdej aplikacji. W przypadku niebezpiecznych wybiegów maszyny wymagane jest zastosowanie urządzenia ryglującego z odpowiednią ochroną przed manipulacją zgodnie z normą PN-EN ISO 14119

Drzwi ochronne nie powinny dać się otworzyć, dopóki wszystkie niebezpieczne ruchy maszyny nie zostaną zatrzymane. Ponowne uruchomienie nie powinno być możliwe, dopóki drzwi ochronne nie zostaną zamknięte i zablokowane. Niedopuszczalne jest nieuprawione manipulowanie przy zabezpieczeniach. 

Czujniki bezpieczeństwa Pilz z funkcją ryglowania to  właściwe rozwiązanie do ochrony zarówno procesów, jak i personelu  – z myślą o bezpiecznej i produktywnej pracy.

Funkcje bezpieczeństwa. Efektywna produkcja.

  • Kompletna oferta urządzeń bezpieczeństwa zapewnia dużą elastyczność już na etapie projektowania maszyny.
  • Przeznaczone są do wszystkich aplikacji do poziomu PL e wg normy PN-EN ISO 13849 lub SIL 3 wg normy PN-EN IEC 62061
  • Oszczędzaj czas i obniżaj koszty dzięki prostej instalacji oraz możliwości bezpiecznego połączenia szeregowego wraz z pełną diagnostyką
  • Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny dzięki monitorowaniu blokad współzależnych i ryglowania drzwi
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności: ochrona przed manipulacją pozwala zapobiec niepożądanym przestojom w produkcji; swobodny wybór kodowania
  • Indywidualne rozwiązanie do zabezpieczenia drzwi ochronnych dopasowane do aplikacji
  • Wysoka dostępność i długa żywotność czujników
Pracownik produkcyjny przed maszyną korzystającą z wyłączników bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon.

Odpowiednie urządzenie blokujące do Twojej aplikacji

Szukasz odpowiedniego zabezpieczenia dla swojej ruchomej osłony? Kwestie dotyczące rodzaju zabezpieczenia, wymaganego ryglowania oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa (performance level) to podstawowe kryteria wyboru odpowiedniego urządzenia ryglującego:  znajdź szybko odpowiednie rozwiązanie tutaj:

Ochrona ludzi i maszyn dzięki ryglowaniu drzwi

Szukasz odpowiedniego zabezpieczenia dla swojej ruchomej osłony? Kwestie dotyczące rodzaju zabezpieczenia, wymaganego ryglowania oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa (performance level) to podstawowe kryteria wyboru odpowiedniego urządzenia ryglującego: 

Ikona z symbolami zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia

Czy zabezpieczenie jest dostępne, czy niedostępne? Dostępne zabezpieczenia to zazwyczaj większe drzwi skrzydłowe i przesuwne; niedostępnymi zabezpieczeniami są np. pokrywy lub klapy.

Ikona z symbolem zegara

Bezpieczeństwo procesu czy ryglowanie osłon? 

Kwestia sposobu ryglowania drzwi zależy od czasu wybiegu. Jeżeli czas dotarcia do strefy zagrożenia jest dłuższy niż czas zatrzymania, wystarczy ochrona procesu. Jeżeli czas interwencji jest krótszy niż czas zatrzymania, wymagane jest zastosowanie dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w celu ochrony personelu.

Ikona z literami PL

Poziom bezpieczeństwa

Poziom ochrony określany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub PN-EN 62061. Podstawowymi kryteriami oceny są na przykład powaga potencjalnych obrażeń, częstotliwość narażenia oraz zdolność do uniknięcia ryzyka.

 

Więcej informacji o ryglowaniu drzwi:

Kompletne rozwiązania bezpieczeństwa

Niezawodna i skuteczna ochrona obejmuje nie tylko urządzenia ryglujące , ale także dodatkową jednostkę sterującą wraz z okablowaniem i sterownikiem. Czujniki bezpieczeństwa Pilz można łączyć ze sobą szeregowo i są kompatybilne z produktami i interfejsami innych producentów. Idealnie dopasowują się do instalacji i pozwalają na dodatkową rozbudowę przy użyciu komponentów Pilz.

Indywidualne rozwiązanie w zakresie drzwi ochronnych z kontrolą uprawnień dostępu

  • Blokada osłon bezpieczeństwa do ochrony procesów i personelu 
  • Prosta obsługa za pomocą modułu PITgatebox dostępnego opcjonalnie ze zintegrowanym systemem zarządzania dostępem 
  • Dodatkowe akcesoria: od kompatybilnej klamki do drzwi, po zwolnienie ewakuacyjne 
  • Wszechstronne dane diagnostyczne i informacje o stanie w ramach diagnostyki urządzeń zabezpieczających (SDD) 
  • Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2
Grafika przedstawiająca aplikację z zabezpieczeniem

Nasza oferta produktowa: czujniki bezpieczeństwa z ryglowaniem

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe