Normy są dokumentami powstałymi w wynikuustaleń zawartych pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikowanymi, organami BHP i władzami). Opisują one aktualny stan wiedzy technicznej w momencie wydania. W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co oznacza, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.
Przegląd norm rodzajowych (normy typu A+B)
Podstawy bezpieczeństwa maszyn
Normy rodzajowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze – z myślą o bezpieczeństwie instalacji i maszyn.
Najważniejsze normy /Normy typu A i B:
| Ocena ryzyka/redukcja ryzyka, bezpieczeństwo funkcjonalne | |
|---|---|
| Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i redukcja ryzyka |
EN ISO 12100 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem | EN ISO 13849-1/-2 |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem | EN IEC 62061 |
| Energia nośnika pneumatycznego – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla systemów i ich podzespołów | EN ISO 4414 |
| Energia płynu hydraulicznego – Zasady ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów i ich podzespołów | EN ISO 4413 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn | seria PN-EN 60204 |
| Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa | seria PN-EN 60947-5 |
|
Dobór zabezpieczeń |
|
|---|---|
|
Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych |
PN-EN ISO 14120 |
|
Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru |
PN-EN ISO 14119 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu | PN-EN ISO 14118 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne (tj. bariera świetlna, kurtyna świetlna, skaner laserowy) |
|
| Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk (tj. maty czułe na nacisk) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia oburęcznego sterowania – Zasady projektowania i doboru | EN ISO 13851 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Funkcja zatrzymania awaryjnego – Zasady projektowania | EN ISO 13850 |
| Dodatkowe środki ochrony – Bezpieczeństwo maszyn | |
|---|---|
| Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych | EN ISO 13857 |
| Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka | EN ISO 13854 |
| Wymiary ciała ludzkiego, dostęp do maszyn, otwory umożliwiające dostęp, dane antropometryczne | EN 547-1/-2/-3 |
| Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka | EN ISO 13855 |
Zastosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne, aby w jak największym stopniu chronić ludzi przed zagrożeniami, które mogą pojawić się podczas pracy maszyny. Obowiązkiem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji o niewyposażeniu każdej części będącej w ruchu w zabezpieczenia.
Przegląd
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]