Bezpieczna automatyzacja pakowania

Elastyczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę w automatyzacji pakowania

Procesy automatyzacji w przemyśle opakowaniowym

Efektywne procesy pakowania wymagają wysokiego poziomu automatyzacji. Jednocześnie dyrektywa maszynowa ustanawia podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego automatyzacji procesu pakowania. Szczególnie w przypadku sekcji pakowania pierwotnego, stawiane są bardzo wysokie wymagania dotyczące odporności stosowanych produktów i ochrony przed manipulacją. Linie pakujące przechodzą różne procesy czyszczenia i rygorystyczne kontrole jakości. Identyfikowalność procesów produkcyjnych jest równie ważna, jak zarządzanie dostępem do maszyny i uprawnieniami poszczególnych pracowników oraz ochrona danych.

Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji pakowania – na każdym etapie procesu

ZAPAKUJMY to razem

Wspieramy producentów i operatorów maszyn pakujących przy wdrażaniu rozwiązań automatyzacji procesów pakowania. Jako renomowany i rzetelny dostawca usług z zakresu bezpieczeństwa maszyn, świadczymy usługi zarówno krajowym, jak i międzynarodowym firmom.

Postaw na przyszłościowe, inteligentne technologie i rozwiązania dla bezpieczeństwa i ochrony i skorzystaj z kompleksowej oferty usług, od oceny ryzyka do kompletnego projektu wdrożeniowego. Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu w branży, oferujemy praktyczne rozwiązania dla każdej branży zarówno z zakresu automatyki, jak i typowe rozwiązania bezpieczeństwa.

W ramach naszych usług określamy wymagania klienta i dokonujemy oceny konkretnych zagrożeń występujących w maszynie. Wspieramy cały etap projektowania, nadzorujemy proces znakowania CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i w ten sposób gwarantujemy międzynarodową zgodność prawną dla instalacji pakowania i pracowników klienta.

Operator przy maszynie pakującej

Korzyści dla klienta

  • Szeroka gama produktów i usług dla przemysłu opakowaniowego
  • Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa i ochrony
  • Indywidualne konsultacje dla rozwiązań opartych na potrzebach klienta
  • Ekspertyzy dotyczące międzynarodowych standardów i dyrektyw dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży
  • Analiza ryzyka i koncepcja bezpieczeństwa dla wszystkich maszyn klienta
  • Elastyczność dzięki otwartym interfejsom i zdecentralizowanej architekturze systemu
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki prostemu oprogramowaniu
Digital showroom

Przejdź do cyfrowego salonu wystawowego, aby poznać naszą maszynę pakującą 3D i dowiedzieć się jeszcze więcej o rozwiązaniach automatyzacji w technologii pakowania.

Rozpocznij wirtualny spacer

Optymalizuj wydajność aplikacji dzięki kompletnym rozwiązaniom automatyzacji

Zdjęcie maszyny pakującej

Najważniejszym wskaźnikiem dla wysokiej wydajności i efektywności w technologii pakowania jest Ogólna Wydajność Sprzętu (OEE). Wyznacza ona wartość dodaną linii pakującej i pozwala szybko określić ogólną wydajność instalacji. Rozwiązania dla bezpiecznej automatyzacji są podstawą optymalnej całkowitej wydajności sprzętu. A zatem bezpieczeństwo maszyn nie tylko gwarantuje ochronę przed możliwymi do uniknięcia wypadkami, ale również przyczynia się do utrzymania ekonomicznego i wydajnego procesu pakowania (mniejsza liczba przestojów, planowanie wydajności (konserwacja zapobiegawcza)).

Wydajność można również poprawić dzięki nowym rozwiązaniom spełniającym wymagania koncepcji Przemysł 4.0. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i maszyn to kluczowa kwestia dla obniżenia kosztów eksploatacji (TCO). Dla maszyn pakujących decydujące znaczenie w kontekście optymalizacji ich pracy ma indywidualna koncepcja bezpieczeństwa. Ochrona przemysłowa – coraz większą rolę odgrywa ochrona wrażliwych danych klienta w instalacjach połączonych w sieć.

Dalsze informacje dotyczące oferty Pilz dla branży opakowaniowej

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl