Bardziej wydajny, twardy jak stal!

Jako wiodący producent stali na świecie, stalowy gigant ArcelorMittal stawia na najnowsze technologie produkcji. Jego celem jest stałe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i efektywności własnych procesów produkcyjnych. Dotyczy to między innymi monitorowania palników w piecach walcowni zimnej: zakład w Gandawie wykonuje obróbkę wykończeniową taśmy stalowej (bednarki) w kręgach zgodnie z wymaganiami klientów. Jednak aby taśma stalowa mogła być formowana na zimno, należy ją najpierw poddać obróbce cieplnej. W aplikacji 50 palników głównych, wspomaganych przez 30 palników rozruchowych, podgrzewa piece do wyżarzania do stałej temperatury 1200°C. W przypadku awarii palników regułą były długotrwałe przestoje i uciążliwe naprawy. Po modernizacji system sterowania PSS 4000 gwarantuje płynną i wydajną pracę, między innymi dzięki przyspieszonej diagnostyce usterek.

Niezakłócony przebieg pracy dzięki rozwmiązaniom bezpieczeństwa

Oprócz zastosowania systemu PSS 4000, Arcelor Mittal zlecił firmie Pilz również przeprowadzenie gruntownego remontu instalacji. Jednym z wyzwań przy tym projekcie były częste wyłączenia palników rozruchowych, które zapalają palniki główne, co wielokrotnie prowadziło do długotrwałych przestojów. Istniejący moduł sterowania palnikami i monitorowanie płomienia za pomocą ogniw UV nie było optymalnym rozwiązaniem – gdy tylko jedno z ogniw uległo uszkodzeniu, cała instalacja wyłączała się, często na co najmniej 40 minut. Ponieważ możliwości analizy podczas poszukiwania uszkodzonego ogniwa UV były ograniczone, zabierało to cenny czas. Obecne rozwiązanie zastępuje czujniki UV detekcją jonizacyjną – zadania modułu sterowania palnikiem są wykonywane przez pakiet oprogramowania do sterowania palnikami w ramach systemu sterowania PSS 4000. Teraz procesy nie tylko przebiegają praktycznie bez zakłóceń – dzięki szybkiej diagnostyce za pomocą skutecznej wizualizacji w szafie sterowniczej, która stale obrazuje dokładny stan 10 palników, dłuższe przestoje należą już do przeszłości.

Najważniejsze zalety

  • Przyspieszona diagnostyka błędów skraca czas przestojów instalacji
  • Kompleksowa modernizacja. Komponenty, serwis i wsparcie w ramach kompleksowej obsługi
  • Sterowanie pracą palnika można było zrealizować zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta przy użyciu systemu sterowania PSS 4000 i oprogramowania PAS4000.

Wypowiedź klienta

Rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Pilz zainstalowaliśmy już w innej instalacji i byliśmy absolutnie zadowoleni z jakości komponentów, serwisu oraz wsparcia. Poza tym ten system sterowania znaliśmy już wcześniej, a dzięki możliwości rozbudowy stanowi on przyszłościowe rozwiązanie.

Yves De Sloover, inżynier w walcowni zimnej w ArcelorMittal

O firmie ArcelorMittal

ArcelorMittal zatrudnia na całym świecie 168 000 pracowników w 17 krajach. Same tylko belgijskie zakłady, do których należy obiekt w Gandawie, produkują rocznie ponad 6 milionów ton stali. Główne gałęzie przemysłu, które zaopatruje firma to motoryzacja, transport, budownictwo, energetyka i produkcja opakowań.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe