Wykrywanie pęknięć – bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczne uwierzytelnianie

Nawet najdrobniejsze pęknięcia elementów silnika mogą prowadzić do awarii. Dlatego, w ramach procesu produkcyjnego, podzespoły silników MTU Aero Engines przechodzą zaawansowane testy mające na celu wykrycie pęknięć. Jest to zadanie instalacji firmy Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. Ochrona i bezpieczeństwo przemysłowe odgrywają kluczową rolę, ponieważ personel obsługujący i serwisujący musi mieć dostęp do instalacji w oparciu o odpowiednie uprawnienia zależne od powierzonych zadań. Aby je spełnić, firma Rhode + Wagner zastosowała zabezpieczające przed manipulacją rozwiązanie PITmode fusion firmy Pilz. Modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu łączy w sobie funkcje ochrony i opcje indywidualnej konfiguracji.

Indywidualne uprawnienia dostępu do maszyny zapewniają bezpieczeństwo przemysłowe

Maszyna do wykrywania pęknięć liczy około trzydziestu metrów długości, piętnaście metrów szerokości i siedmiu metrów wysokości. Składa się z kilku obszarów roboczych i procesowych oraz dziewięciu komór procesowych. Dlatego właśnie zabezpieczenie wszystkich obszarów było głównym elementem koncepcji bezpieczeństwa. Elementy wykorzystane w koncepcji bezpieczeństwa to czujniki PSENslock do zabezpieczania położenia wózków załadowczych oraz PSENmlock do monitorowania i ryglowania 14 bramek wejściowych. Nie każdy pracownik mający dostęp do strefy pracy maszyny, musi mieć dostęp do wszystkich jej funkcji. Wykorzystany przez firmę Rhode + Wagner system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion umożliwia operatorom maszyn, np. w MTU Aero Engines, wybór trybu pracy i zarządzanie uprawnieniami dostępu. Ponadto praktycznie eliminuje on ryzyko błędów operatora, manipulacji, urazów operatora i uszkodzenia instalacji.

Najważniejsze zalety

  • Modułowy system PITmode fusion można łatwo zintegrować z istniejącą architekturą instalacji.
  • Uprawnienia przyznawane są indywidualnie, co umożliwia ręczną interwencję na każdym etapie procesu.
  • Dzięki funkcjonalności urządzenia odprawy bezpieczeństwa ograniczają się jedynie do wybranych grup użytkowników.
  • Klucz transponderowy RFID łączy w sobie wiele różnych funkcji.

Wypowiedzi klientów

Gdy firma Pilz zaprezentowała swoje urządzenie PITmode fusion, od razu stało się dla nas jasne, że ten modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu dokładnie spełnia wszystkie wymagania klienta, firmy MTU Aero Engines. Oprócz tego jest zgodny z naszą wizją wydajnej i przyjaznej w obsłudze instalacji.

Jörg Rhode, Managing Director w Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Rozwiązanie firmy Pilz umożliwia indywidualne zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz tworzenie profili użytkowników.

Korbinian Boisserée, planowanie operacji – procedury badań nieniszczących w MTU Aero Engines

O firmie Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Firma Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH mająca swoją siedzibę w Ebersbach-Neugersdorf produkuje maszyny do wykrywania pęknięć. Specjalizuje się w przygotowywaniu koncepcji, planowaniu, projektowaniu i produkcji zgodnie z dokładnymi specyfikacjami klienta. Jej oferta obejmuje kompletne systemy do nanoszenia i zdejmowania powłok, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i transportu towarów. Dzięki swoim rozwiązaniom dla branży lotniczej od ponad dziesięciu lat uznawana jest za niezawodnego partnera między innymi przez spółkę MTU Aero Engines AG.

O firmie MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines AG jest jednym z czołowych światowych producentów silników. Podstawowym obszarem kompetencji firmy MTU są turbiny niskiego ciśnienia, sprężarki wysokiego ciśnienia, obudowy turbin, a także procesy produkcyjne i naprawcze. Firma zajmuje się także projektowaniem, produkcją i sprzedażą zaawansowanych technologicznie podzespołów dla branży nowych silników do zastosowań komercyjnych w ramach międzynarodowych partnerstw. Podzespoły firmy MTU zastosowane są w jednej trzeciej samolotów komercyjnych na świecie.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe