6 lis 2023

IO-Link Safety

Komunikuj się bezpiecznie na poziomie wykonawczym – w jednym systemie

IO-Link Safety to niezastrzeżony standard komunikacyjny IO-Link zapewniający bezpieczeństwo funkcjonalne. Bezpieczna, zestandaryzowana komunikacja point-to-point umożliwia integrację czujników bezpieczeństwa i aktuatorów z dowolnym istniejącym systemem magistrali Fieldbus. IO-Link Safety to globalny standard zgodny z normą IEC 61139-2. Zapewnia on maksymalne bezpieczeństwo do poziomu PL e według normy EN ISO 13849-1 lub poziomu SIL 3 według normy IEC 61508/62061.

Logo z czarnym kółkiem i symbolami oraz tekstem „IO-Link safety”

Jako eksperci w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji podczas targów SPS 2023 zaprezentujemy nowość na rynku: kompletny system IO-Link Safety z urządzeniem Master i czujnikami. Oprócz pierwszych urządzeń w standardzie IO-Link Safety, takich jak kurtyny świetlne PSENopt II Advanced IOLS oraz jednostka sterująca PITgatebox IOLS, zaprezentujemy również urządzenie IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Jest to ekonomiczne, elastyczne i kompletne rozwiązanie, które upraszcza integrację z instalacjami i maszynami oraz zwiększa wydajność.

Pełniąc funkcję interfejsu sterownika, urządzenie IO-Link Safety Master umożliwia komunikację dwukierunkową aż do poziomu wykonawczego. Oprócz urządzeń IO-Link Safety można podłączyć również czujniki i aktuatory IO-Link, a także klasyczne czujniki bezpieczeństwa. Czujniki bezpieczeństwa IO-Link Safety dostarczają ważnych informacji o stanie i oferują więcej opcji inteligentnej diagnostyki. Urządzenia mogą być identyfikowane i parametryzowane automatycznie, co ułatwia ich wymianę i skraca czas przestojów.

Korzyści:

  • Oszczędność kosztów i wzrost wydajności:
    urządzenia IO-Link Safety są identyfikowane automatycznie, a ich parametry przyjmowane bezpośrednio. Ułatwia to wymianę komponentów oraz skraca przestoje instalacji i maszyn spowodowane naprawami. Ponadto potrzebnych jest mniej typów urządzeń, co przekłada się na uproszczenie zakupów i ograniczenie wykorzystania przestrzeni w magazynie.
  • Innowacyjne koncepcje maszyn:
    Niczym niezakłócona komunikacja z każdym czujnikiem i aktuatorem umożliwia inteligentną ocenę danych. Rozszerza to możliwości tworzenia połączonych w sieć instalacji i maszyn; standard IO-Link Safety, dostępny aż do poziomu czujnika, pozwala wdrażać w bardzo prosty sposób rozwiązania w koncepcji Przemysłu 4.0 całkowicie niezależnie od producenta.
  • Krótsze czasy uruchamiania:
    Komunikacja w standardzie IO-Link Safety odbywa się za pomocą nieekranowanego kabla i wykorzystuje standardowe złącza przemysłowe. Pozwala to oszczędzić czas i pieniądze przy wymianie urządzeń.
  • Ekonomiczna konserwacja:
    inteligentne urządzenia IO-Link oferują większe możliwości diagnostyczne. Umożliwiają wdrażanie nowych predykcyjnych koncepcji napraw i konserwacji.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe