Maszyny używane mogą być dobrą alternatywą dla maszyn nowych. Na co jednak należy zwracać uwagę w przypadku maszyn używanych, aby móc je dalej bezpiecznie eksploatować? Odpowiadamy na dwa typowe pytania i w prosty sposób ilustrujemy możliwości implementacji.
25 cze 2021
Co należy uwzględnić w przypadku maszyn używanych
Czy używaną maszynę można eksploatować w UE nawet bez oznakowania CE?
Tak, jest to możliwe. Wiele maszyn, które zostały wprowadzone na rynek przed 01.01.1995 r. i od tego czasu zostały jedynie zmodernizowane, czyli nie przeszły znaczących zmian, można dziś eksploatować bez znaku CE. W każdym przypadku trzeba jednak udowodnić, że maszyny te są bezpieczne w użytkowaniu.
Czy używane maszyny muszą być aktualizowane do obecnego stanu techniki? Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga często wysokich nakładów finansowych.
Przepisy, takie jak niemieckie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, często nie określają obowiązku modernizacji używanych maszyn. Niemniej jednak wszystkie podzespoły wymieniane w używanej maszynie muszą spełniać aktualny stan techniki. Bezpieczeństwo maszyn jest zawsze najwyższym priorytetem ze względu na konieczność uniknięcia obrażeń u pracowników. Jednak aktualny stan techniki nie oznacza, że można stosować tylko najnowsze technologie i komponenty. Oznacza to raczej, że należy stosować sprawdzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
Masz więcej pytań?
Nasi eksperci z przyjemnością pomogą Ci w bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.
Usługi firmy Pilz w dziedzinie automatyzacji, bezpieczeństwa instalacji i maszyn
Szkolenie „Zakup maszyn bez ryzyka"
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]