Termoformowanie w bezpiecznej strefie

Podstawowym obszarem działalności austriackiej firmy Senoplast Klepsch jest produkcja wytłaczanych arkuszy z tworzyw sztucznych i folii senosan® do termoformowania. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

Senoplast Klepsch produkuje półprodukty z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań. Podstawowym obszarem działalności austriackiej firmy Senoplast Klepsch jest produkcja wytłaczanych arkuszy z tworzyw sztucznych i folii senosan® do termoformowania. Aby zapewnić płynny proces głębokiego tłoczenia, Senoplast Klepsch stawia na radarowy system bezpieczeństwa PSENradar, który w tym przypadku chroni proces produkcyjny w „elastyczny” sposób. Produkcja koncentruje się między innymi na jakości i bezpieczeństwie: radarowy system bezpieczeństwa został włączony do istniejącego sterownika w maszynie formującej, aby chronić ludzi i maszynę.

Bezproblemowe monitorowanie w fazie wysokiej temperatury

Radarowy system bezpieczeństwa LBK wykrywa wejście do strefy niebezpiecznej i inicjuje stan bezpieczny w maszynie. W tym przypadku jednak zadanie czujnika jest inne: ma on monitorować obszar przed maszyną i zapewnić, aby operator go nie opuszczał. Monitorowanie procesu głębokiego tłoczenia jest bezwzględnie konieczne, aby zapewnić natychmiastową interwencję w przypadku wystąpienia usterki. Jeżeli system nie wykryje żadnego ruchu przez określony czas, źródło wysokiej temperatury w linii do głębokiego tłoczenia zostanie wyłączone, a proces formowania zostanie automatycznie zakończony. Parametry i ustawienia systemu radarowego były łatwe do kontrolowania za pomocą dedykowanego oprogramowania PSENradar System Configurator.

Radarowy system bezpieczeństwa PSENradar wykrywa wejście do strefy niebezpiecznej i inicjuje stan bezpieczny w maszynie. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

Najważniejsze zalety:

  • System radarowy jest niewrażliwy na wpływy zewnętrzne (takie jak wysoka temperatura), dzięki czemu umożliwia bezpieczne monitorowanie strefy chronionej
  • Elastyczne wykorzystanie systemu radarowego: zarówno jako strefa ostrzegawcza dla zbliżających się obiektów, jak i samo ostrzeganie w przypadku opuszczenia strefy ostrzegawczej bez pozwolenia
  • Istniejące instalacje i maszyny można przekształcić w bezpieczny i ekonomiczny sposób

Cytat

„Korzystając z systemu radarowego, zdołaliśmy podnieść poziom bezpieczeństwa naszej maszyny – służy nam on od ponad 30 lat. Udało nam się łatwo połączyć to rozwiązanie ze zintegrowaną technologią przekaźników, co nie tylko pozwoliło nam zaoszczędzić dużo czasu, ale także obniżyć koszty”.

Martin Scharler, kierownik warsztatu elektrycznego

Senoplast – informacje

Logo Senoplast

Austriacka firma Senoplast Klepsch & Co. GmbH jest liderem technologicznym w bardzo złożonej produkcji arkuszy z tworzyw sztucznych i folii do bardzo wielu zastosowań, od motoryzacji po przemysł meblarski. Ta innowacyjna firma została założona w 1956 roku i dzięki zakładom produkcyjnym w Austrii, Meksyku i Chinach zaopatruje obecnie około 60 krajów na całym świecie.

Produkty w praktycznej aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe