Podstawy – normy zharmonizowane, dyrektywy i ustawy w UE.

Jaki jest związek pomiędzy normami, dyrektywami i ustawami?

Wyjaśnienia dotyczące norm

Kraje Unii Europejskiej są coraz mocniej ze sobą związane. Prowadzi to do rosnącej harmonizacji ustaw, regulacji i przepisów w dziedzinie projektowania. Unia Europejska formułuje przede wszystkim ogólne cele w zakresie bezpieczeństwa w formie dyrektyw. Cele te wymagają precyzyjnego uszczegółowienia. Konkretna regulacja realizowana jest za pośrednictwem norm.

Dyrektywy UE nie wchodzą w życie, dopóki kraje należące do UE nie włączą ich do prawa krajowego. W każdym kraju UE ustawa lub przepis powołuje się na odpowiednią dyrektywę UE, i to daje jej status prawa krajowego.

Inaczej jest w przypadku rozporządzeń. Rozporządzenie UE może wejść w życie natychmiast po jego ratyfikacji przez Komisję Europejską bez konieczności włączania go do prawa krajowego.

Spełniona norma, spełnione wymaganie – normy zharmonizowane

Same normy nie mają bezpośredniego znaczenia prawnego. Nabierają go dopiero wówczas, gdy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zostaną włączone do odpowiednich krajowych ustaw i przepisów. Publikacja norm zharmonizowanych inicjuje „domniemanie zgodności”. Użytkownicy stosujący daną normę mogą założyć, że działają zgodnie z prawem i dyrektywami. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu zostaje zatem przeniesiony. Jeśli norma zharmonizowana odnosi się do normy niezharmonizowanej, wówczas ta ostatnia może uzyskać status porównywalny ze statusem harmonizacji.


 

Normy, dyrektywy i ustawy w UE

Procedura publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W dniu 18.03.2019 r. Komisja UE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE Decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie zmian w wykazie norm zharmonizowanych dla maszyn zgodnych z wytycznymi Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zaktualizowano w niej wykaz norm, których zastosowanie powoduje domniemanie zgodności zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Pełny wykaz norm zharmonizowanych był publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do czasu wejścia w życie powyższej decyzji. Publikacja obowiązywała do czasu opublikowania kolejnego pełnego katalogu. Ostatnia wersja tego katalogu, zawierająca wykaz wszystkich norm zharmonizowanych na mocy Dyrektywy Maszynowej, ukazała się 9 marca 2018 r.

Zmieniła się zasadniczo praktyka dotycząca publikacji.

Począwszy od Decyzji wykonawczej (UE) 2019/436, nie będzie już publikowana pełna, jednolita lista.Opisywane będą tylko zmiany w stosunku do poprzedniego dokumentu.

Publikacje mają obecnie następującą strukturę, obejmującą łącznie 3 załączniki:

  • Załącznik I: Nowo opublikowane normy zharmonizowane
     
  • Załącznik II: Normy zharmonizowane opublikowane obok poprzedniej publikacji z pewnymi zastrzeżeniami
     
  • Załącznik III: Wcześniej zharmonizowane normy wycofane z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Od czasu tej pierwszej decyzji regularnie pojawiają się kolejne, w przypadku których należy postępować zgodnie z opisaną wyżej procedurą. Wykaz tych decyzji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Tam też znajduje się wykaz wszystkich norm zharmonizowanych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zawiera on wszystkie normy, co do których istniało domniemanie zgodności w chwili sporządzania wykazu, a także normy, które zostały już wycofane z Dziennika Urzędowego.

Wykaz ten nie ma jednak mocy prawnej. Komisja Europejska udostępnia ten wykaz wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić regularną aktualizację i poprawność wykazu, mogą wystąpić błędy i w może on być chwilami niepełny. Dlatego należy zwracać uwagę na normy istotne dla użytkownika w decyzjach wykonawczych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, firma Pilz oferuje pełny zakres usług związanych z bezpieczeństwem maszyn.

Przejdź do usług

Postanowienia dotyczące nowej procedury publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Dalsze informacje:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe