Kurtyny świetlne PSENopt II – druga generacja

Wytrzymała kurtyna świetlna

Kurtyna świetlna PSENopt II

Druga generacja kurtyn świetlnych, PSENopt IIzapewnia bezpieczny dostęp do procesu oraz ochronę palców, dłoni i ciaław zależności od wymagań. Kurtyny świetlne typu 3 zostały specjalnie zaprojektowane do aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do PL d zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. Dostępne są także kurtyny świetlne typu 4 do aplikacji wymagających poziomu PL zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.

Dzięki bardzo dużej wytrzymałości czujniki PSENopt II są odporne na wstrząsy, kolizje i drgania. Z tego względu są odpowiednie do zastosowania w wymagającym środowisku przemysłowym. Operator może ustalić główne powody usterki systemu odpowiedzialne za zatrzymanie maszyny na podstawie informacji wyświetlanych za pomocą diod LED, co pozwala znacznie ograniczyć czasy przestojów.

Kurtyny świetlne są dostępne w długościach od 150 mm do 1800 mm. W połączeniu ze sterownikami PNOZmulti 2 użytkownik zyskuje bezpieczne, kompletne, uniwersalne rozwiązanie. W oprogramowaniu PNOZmulti Configurator można wybrać odpowiedni blok kurtyny świetlnej i skonfigurować własną, indywidualną aplikację za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Więcej informacji na temat normy EN/IEC 61496-1/-2

NOWOŚĆ: Pierwsza na świecie kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 3 z certyfikatem UL – PSENopt II

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa typu 3 zgodne z normą EN/IEC 61496-1/-2 zostały zaprojektowane specjalnie do aplikacji wymagających spełnienia poziomu bezpieczeństwa do PL d. Uzyskały certyfikat UL jako pierwsze na świecie kurtyny świetlne bezpieczeństwa typu 3! Dzięki nim masz pewność, że stosując PSENopt II chronisz swój personel i maszyny – na całym świecie! Odnieśliśmy duży sukces we współpracy z UL International Germany.

Dlaczego certyfikat UL?

Ze względu na postępującą globalizację, coraz ważniejsze staje się bezpieczne i bezproblemowe wprowadzanie nowych produktów na światowy rynek. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt w USA są o wiele bardziej restrykcyjne niż np. w Europie czy Azji. Urządzenia z certyfikatem UL spełniają krajowe normy bezpieczeństwa obowiązujące w USA i Kanadzie. Procedura certyfikacji zgodnie z normami północnoamerykańskimi dla towarów elektrycznych znacznie ułatwia dostęp do rynku. Korzystają na tym przede wszystkim producenci maszyn, którzy eksportują swoje produkty na te rynki.

Kompleksowe rozwiązanie

W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania firmy Pilz, urządzenia PSENopt II stanowią bezpieczne, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie dla Twojej instalacji. Elastyczność użytkowania, szybka instalacja, brak martwych stref i odporność na wstrząsy 50g oznaczają, że urządzenia PSENopt II nadają się do codziennego użytku w środowisku przemysłowym.
Dzięki 5-stykowemu złączu można je podłączyć bezpośrednio do zdecentralizowanych modułów PDP67. Wysokiej jakości akcesoria, takie jak osłony słupków, kolumny lustrzane, blokady PSENopt II ułatwiają aplikację.

Certyfikat UL został przyznany firmie Pilz w lipcu – kurtyny świetlne PSENopt II dbają o bezpieczeństwo.

Zalety rozwiązania

  • Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem: Kurtyny świetlne typu 3 do aplikacji do PL d wg normy EN/IEC 61496 z certyfikatem UL i TÜV
  • Do ochrony palców, dłoni i ciała dostępne są zarówno kurtyny świetlne typu 3, jak i typu 4
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED skracających czasy przestojów

Kurtyna świetlna do ochrony palców, dłoni i ciała – korzyści

  • Wysoka wytrzymałość i ochrona przed wstrząsami, kolizjami i drganiami
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED, skracająca czasy przestojów
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i rozruch
  • Kodowanie zapewniające większą elastyczność w przypadku montażu czujników kurtyn świetlnych
  • Możliwość optymalnej ochrony strefy niebezpiecznej ze wszystkich stron dzięki kolumnom lustrzanym PSENopt II
  • Regulowana podstawa zapewnia dodatkową ochronę przed uderzeniami mechanicznymi i umożliwia ustawienie kolumny lustrzanej na nierównym podłożu
  • Kompleksowość obsługi: kompletne, ekonomiczne rozwiązanie z konfigurowalnymi systemami sterowania PNOZmulti 2 i szerokim asortymentem akcesoriów

Właściwości kurtyn świetlnych

Szczegółowy przegląd funkcji kurtyn świetlnych PSENopt II
  • Zatwierdzone i zgodne z normami EN/IEC 61508 i EN/IEC 614961/-2
  • Można je wykorzystywać w aplikacjach do PL d/PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i do SIL CL 2/SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061
  • Zapewniają ochronę palców, dłoni i ciała
  • Długości od 150 mm do 1800 mm
  • Wytrzymałość równa 50 g
  • Brak martwych stref
  • Zintegrowana funkcja kodowania
  • Kompletne rozwiązanie dzięki modułom PDP67 (zgodne wtyki i styki), PNOZmulti 2, PNOZx.2 8p, PNOZs3

Obszary zastosowań kurtyn świetlnych PSENopt II

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom i urządzeniom za pomocą kurtyn świetlnych PSENopt II! Kurtyny świetlne chronią strefy niebezpieczne, tworząc niewidzialne pole ochronne. W przypadku przerwania wiązki świetlnej niezwłocznie zostaje przesłane polecenie bezpiecznego wyłączenia.

Kurtyny świetlne PSENopt II można wykorzystywać w przemyśle, szczególnie w ręcznych stacjach roboczych, do ochrony dostępu, do podawania i odbierania materiałów lub do bliskiego transportu materiałów w pobliżu robotów.
Dowiedz się więcej o różnych możliwościach zastosowań kurtyn świetlnych!

Zastosowania kurtyn świetlnych PSENopt II

Kolumna ze zwierciadłami PSENopt II na potrzeby zabezpieczenia stref niebezpiecznych z kilku stron

W celu zabezpieczenia strefy niebezpiecznej z kilku stron zastosuj kurtyny świetlnekolumnami lustrzanymi PSENopt II. Monitorowanie do trzech kierunków za pomocą tylko jednej pary kurtyn świetlnych i dwóch kolumn ze zwierciadłami! Oszczędzisz na okablowaniu, miejscu i kosztach. Kolumny składają się z osłon i wbudowanych zwierciadeł. Można je zastosować ze wszystkimi kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENopt II.
Regulowana podstawa PSENopt II stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające przed silnymi uderzeniami mechanicznymi. Jest ona również bardzo przydatna przy instalowaniu kolumn na nierównym podłożu.

Skuteczna ochrona kurtyn świetlnych PSENopt II przed uszkodzeniem dzięki kolumnom zabezpieczającym

Kolumny zabezpieczające dla kurtyn PSENopt II

Kolumny zabezpieczające skutecznie chronią kurtyny świetlne PSENopt II przed uszkodzeniem, na przykład na skutek kolizji.

Mogą być również używane do wolnostojących instalacji kurtyn świetlnych. W celu prostego montażu na nierównych powierzchniach osłony można stosować w połączeniu z regulowaną podstawą PSENopt II.

Akcesoria do kurtyny świetlnej PSENopt II zapobiegające ponownemu uruchomieniu

Blokada PSENopt II

Dzięki blokadzie PSENopt II można zapobiec ponownemu uruchomieniu maszyny. Jest to konieczne np. podczas wykonywania prac konserwacyjnych w strefie zagrożenia. Blokada PSENopt II składa się z modułu montowanego z boku kolumny. Po wejściu do strefy niebezpiecznej ramię można rozłożyć w polu widzenia kurtyny świetlnej i wyposażyć w blokadę, dzięki czemu kurtyna świetlna ma zasłonięte pole widzenia i nie może się włączyć.

Wcześniej zapobieganie ponownemu włączeniu odbywało się wyłącznie poprzez zastosowanie dodatkowych czujników bezpieczeństwa lub poprzez kontrolę wzrokową. Blokada PSENopt II zapewnia bezpieczne rozwiązanie bez dodatkowych kosztów lub konieczności zastosowania dodatkowych czujników bezpieczeństwa.

Zintegrowana funkcja kodowania dla wszystkich kurtyn świetlnych PSENopt II

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa PSENopt II w użyciu

Nie ma żadnych ograniczeń co do fizycznego rozmieszczenia kurtyn świetlnych. Dzięki możliwości kodowania czujniki kurtyn świetlnych nie zakłócają nawzajem swojego działania, nawet w przypadku rozmieszczenia ich w bezpośredniej bliskości. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy nadajnik pierwszej pary kurtyn świetlnych wysyła wiązkę promieniowania w kierunku odbiornika drugiej pary kurtyn świetlnych. W takim przypadku wystarczy skonfigurować pary kurtyn świetlnych o różnych kodach wiązki! Dostępne są następujące możliwości: „Kodowanie A”, „Kodowanie B” i „Brak kodowania”. Możliwość kodowania mają wszystkie kurtyny świetlne PSENopt II.

Przemysłowe zastosowania kurtyn świetlnych

Nasza oferta produktów: Kurtyna świetlna PSENopt II

Kurtyna świetlna typu 3, ochrona ciała

Kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 są odpowiednie do ochrony ciała zgodnie z normą PN/IEC 61496-1.

Kurtyna świetlna typu 4, ochrona ciała

Kurtyny świetlne PSENopt II typu 4 są odpowiednie do ochrony ciała zgodnie z normą PN/IEC 61496-1/-2.

Podstawowa kurtyna świetlna typu 3, ochrona dłoni

Podstawowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 są odpowiednie do ochrony dłoni zgodnie z normą EN/IEC 61496-1.

Akcesoria: kurtyna świetlna PSENopt II

Idealne dopasowanie do kurtyn świetlnych PSENopt II: Akcesoria do szybkiej i łatwej instalacji.

Podstawowa kurtyna świetlna typu 4, ochrona palców

Podstawowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 4 zapewniają ochronę palców zgodnie z normą PN-EN 61496-1.

Podstawowa kurtyna świetlna typu 4, ochrona dłoni

Podstawowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 4 są odpowiednie do ochrony dłoni zgodnie z normą PN-EN 61496-1.

Podstawowa kurtyna świetlna typu 3, ochrona palców

Kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 są odpowiednie do ochrony palców zgodnie z normą EN/IEC 61496-1.

Technologia przyłączeniowa

Duża liczba kompatybilnych przewodów zapewnia wiele możliwości aplikacyjnych. Wybierz odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

Odpowiednie przewody i złącza wtykowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl