Wymagania w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do maszyn górniczych są wysokie, co oznacza długi i złożony proces przygotowania maszyny do eksploatacji. Aby spełnić wszystkie wymagania bezpieczeństwa, technologia musi zostać opracowana, przetestowana, a dopiero później wdrożona w maszynie. Firma Pilz od lat jest doświadczonym partnerem w obszarze bezpieczeństwa i rozwoju, a firma Sandvik korzystała z jej usług już przy tworzeniu kombajnu Bolter Miner MB670-1, który jest wykorzystywany w zadaniach ścianowego wybierania węgla. Jednym z głównych celów austriackiego producenta maszyn górniczych jest zagwarantowanie niezawodnej ochrony przeciwwybuchowej. Rozwiązanie: System automatyki PSS 4000 zapewnia bezpieczne monitorowanie dyszy systemu SMS III w kombajnie Bolter Miner, a przekaźnik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 realizuje funkcje bezpieczeństwa, w tym m.in. zatrzymania awaryjnego.
Bezpieczeństwo prac wydobywczych
Ryzyko wybuchu pod kontrolą
Aby całkowicie wykluczyć zagrożenie wybuchem, konieczne jest zapewnienie określonych minimalnych wartości przepływu i ciśnienia wody oraz powietrza w trakcie korzystania z dysz. System automatyki PSS 4000 zastąpił poprzedni system monitorowania dyszy i maszyny – zapewniając szereg dodatkowych funkcji, dzięki czemu można liczyć na bezpieczne wykrycie każdego przypadku zablokowania dyszy. Dzięki temu jeśli dojdzie na przykład do zablokowania lub utraty dyszy, zostanie to szybko wykryte. W zależności od maszyny system PSS 4000 oferuje możliwość ponownego dostosowania ustawień parametrów lub – jeśli jest to konieczne – użytkownik końcowy może zrobić to sam w zakresie, na jaki zezwala producent maszyny Sandvik. Dodatkowo z uwagi na swoją uniwersalność rozwiązanie umożliwia produkcję seryjną i zastosowanie w różnych typach maszyn. W ten sposób nowy system monitorowania dysz oparty na systemie PSS 4000 stanowi gwarancję pełnej funkcjonalności i pełnego bezpieczeństwa prac prowadzonych pod ziemią.
Najważniejsze zalety:
- Maszyny firmy Sandvik: ustawienia parametrów są teraz łatwe do wdrożenia.
- Najnowocześniejsze rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na systemie PSS 4000 znajduje zastosowanie w najróżniejszych maszynach firmy Sandvik.
- Obecnie wykorzystywany system automatyki PSS 4000 umożliwia pełne monitorowanie dyszy wodnych.
Wypowiedź klienta:
„Ponieważ firma Pilz jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa i ma doświadczenie z procedurami występowania o pozwolenia, zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy w celu realizacji systemu monitorowania dyszy SMS III”.
O firmie Sandvik
Austriacki koncern Sandvik Mining and Construction GmbH opracowuje i produkuje kombajny chodnikowe oraz maszyny górnicze do urabiania złóż minerałów i rud oraz drążenia tuneli drogowych na całym świecie. Centrum kompetencji w zakresie opracowywania, projektowania i wytwarzania maszyn do wydobycia oraz mobilnych systemów przenośnikowych mieści się w zakładzie produkcyjnym w Zeltweg, który funkcjonuje już od ponad 170 lat i należy do Sandvik Mining and Rock Solutions.
Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]