Dźwigi osobowe nadal należą do najbezpieczniejszych środków transportu. Obecnie funkcje związane z bezpieczeństwem realizowane są w nich głównie za pomocą podzespołów mechaniczno-elektrycznych. Dlatego – oprócz wyłączników podłogowych, wyłączników krańcowych i wyłączników inspekcyjnych – większość dźwigów osobowych dysponuje oddzielnym systemem pomiaru pozycji windy oraz ogranicznikiem prędkości. Tylko w odosobnionych przypadkach układy elektroniczne realizują funkcje bezpieczeństwa.
W odniesieniu do programowalnych układów elektronicznych, takich jak konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2, używa się określenia PESSRAL (Programmable Electronic Systems in Safety-Related Applications for Lifts, co można przetłumaczyć jako programowalne systemy elektroniczne w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem dźwigów). Pozwalają one zastąpić elementy mechaniczne, które są wymagające w utrzymaniu i podatne na starzenie.
Podzespoły związane z bezpieczeństwem dźwigów osobowych i towarowych mogą być wprowadzane do obrotu na terenie Europy wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Wymóg ten wprowadza Unia Europejska w Dyrektywie w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów 2014/33/UE.
7 lut 2024
Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – w górę i w dół bez obaw o bezpieczeństwo!
Na zdjęciu: Mark Dietz z TÜV Süd; Jürgen Kitzing, Andreas Volland i Stephan Rauch z Pilz, Carina Rebernak z TÜV Süd
Certyfikat badania typu przyznawany windom, dźwigom i schodom ruchomym
Jednostki bazowe rodziny produktów PNOZmulti 2 i powiązane z nimi moduły rozszerzeń otrzymały certyfikat TÜV SÜD jako programowalny układ elektroniczny określany jako PESSRAL zgodnie z dyrektywą 2014/33/UE. Firma TÜV Süd wręczyła firmie Pilz dokument certyfikacyjny podczas międzynarodowych targów Interlift w Augsburgu w październiku 2023 r.
Podstawą badania były następujące normy:
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
Bardzo szeroki zakres możliwych zastosowań
Dzięki sterownikom bezpieczeństwa PNOZmulti 2 łatwo osiągnąć założone cele – czy to na szczytach gór, czy głęboko pod ziemią
- Dźwigi towarowe
- Dźwigi osobowe
- Dźwigi mieszkaniowe
- Platformy podnoszące
- Dźwigi pojazdowe/samochodowe
- Dźwigi platformowe
- Dźwigi okrętowe
- Dźwigi w budynkach mieszkalnych
- Podnośniki pacjenta
- Dźwigi dla wózków inwalidzkich
- Dźwigi kuchenne
- Dźwigi serwisowe
- Schody ruchome
- Ciągi ruchome
- Chodniki ruchome
- Przenośniki taśmowe
Dalsze informacje
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]