Mocne ryglowanie Małe i proste w montażu.
17 paź 2023
Nowe urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock mini
Nowe urządzenie PSENmlock mini uzupełnia ofertę czujników bezpieczeństwa z funkcją ryglowania drzwi firmy Pilz. Dzięki kompaktowej budowie, o wymiarach zaledwie 30×30×159 mm, PSENmlock mini idealnie nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, takich jak klapy lub pokrywy. To niewielkie urządzenie dysponuje siłą trzymania FZH 1950 N (F1max: 3900 N), gwarantując bezpieczne ryglowanie drzwi w aplikacjach do poziomu PL d, kategorii 3 (EN ISO 13849-1).
- Szybki i elastyczny montaż
Możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz zabezpieczenia, w zależności od aplikacji. Aktuator zapewnia wysoki poziom elastyczności, ponieważ można go przymocować z prawej i lewej strony oraz z przodu. Dzięki temu można łatwo zabezpieczyć bramki uchylne i przesuwne.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa
Funkcje dwukanałowego blokowania elektromagnetycznego i bistabilnego ryglowania drzwi gwarantują, że w przypadku awarii zasilania utrzymywany jest ostatni stan urządzenia i bramka pozostaje zamknięta. Dodatkową korzyścią jest również niższe zużycie energii. Wyjścia OSSD z funkcją samoczynnego monitorowania umożliwiają wykrycie usterek w okablowaniu i natychmiastowe przełączenie maszyny w stan bezpieczny w przypadku awarii.
- Wysoki stopień ochrony przed manipulacją
Istnieje możliwość swobodnego wyboru stopnia kodowania: kodowany, w pełni kodowany lub unikalnie kodowany. Dodatkowy wyzwalacz zamocowany jest z obu stron. Co więcej, PSENmlock mini można również połączyć szeregowo w aplikacjach do poziomu bezpieczeństwa PL d, kategorii 3, minimalizując ilość okablowania i ułatwiając uruchomienie.
W połączeniu z modułem przycisków PITgatebox ze zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępuPITreader, systemem diagnostyki SDD (Safety Device Diagnostics) i kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2, otrzymujemy kompletne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania drzwi.
Zalety w skrócie:
- Oszczędność miejsca: 60% mniejszy niż PSENmlock
- Duża siła trzymania FZH, sięgająca 1950 N (F1max: 3900 N)
- Prosta instalacja za pomocą zaledwie dwóch śrub
- Elastyczny aktuator może być instalowany wewnątrz i na zewnątrz zabezpieczenia i mocowany z prawej i lewej strony oraz z przodu
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dwukanałowemu działaniu elektromagnesu
- Bistabilne ryglowanie drzwi zapewnia bezpieczną pracę, nawet w przypadku awarii zasilania, i zmniejsza zużycie energii
- Wysoki stopień ochrony przed manipulacją zgodnie z EN ISO 14119; możliwość swobodnego wyboru stopnia kodowania
- Szybkie i łatwe wdrożenie bezpiecznego połączenia szeregowego do poziomu PL d, kategorii 3
- Optymalna ekonomiczność czujnika bezpieczeństwa RFID o stopniu ochrony IP67
- Idealny do zastosowania w branży opakowaniowej, farmaceutycznej, spożywczej, a także w branży obrabiarek
Dowiedz się więcej podczas targów SPS w Norymberdze
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź na targi SPS i poznaj zalety nowego PSENmlock mini. Z naszej prezentacji „Urządzenia do ryglowania drzwi dla ochrony procesów i osób – jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie bezpieczeństwa?” dowiesz się jak prawidłowo stosować urządzenia do ryglowania drzwi.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]