Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy dotyczące poszczególnych typów maszyn

Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy typu C są normami produktowymi; zawierają one szczegółowe wymagania dla konkretnych maszyn wraz z odwołaniami do norm typu B. Instytucjami odpowiedzialnymi za stworzenie projektu tych norm są: CEN dla norm europejskich i CENELEC dla regulacji elektrycznych.

Najważniejsze normy typu C

Prasy  
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa PN-EN ISO 16092-1:
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pras mechanicznych PN-EN ISO 16092-2:
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pras hydraulicznych PN-EN ISO 16092-3:
Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy – Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pras pneumatycznych PN-EN ISO 16092-4:
Prasy krawędziowe EN 12622
Maszyny do tworzyw sztucznych i gumy EN 289
Roboty przemysłowe   
Część 1 Roboty Część 2 Systemy robotów i ich integracja PN-EN ISO 10218-1/2
Roboty współpracujące ISO TS 15066
centra obróbcze,    
Bezpieczeństwo obrabiarek – Centra obróbkowe, frezarki, obrabiarki zespołowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa PN-EN ISO 16090-1:
Maszyny dziewiarskie PN-EN ISO 11111-1 do -7
Maszyny do obróbki drewna PN-EN ISO 19085-1 do 17
Maszyny do obróbki laserowej PN-EN ISO 11553-1 do -3
Maszyny pakujące PN-EN 415-1 do -10
Maszyny papiernicze  
Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru PN-EN 1010-1 do -5
Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru PN-EN 1034-1 do -16
Maszyny do formowania termicznego PN-EN 422, PN-EN 12409
Tokarki EN ISO 23125
Jednostki do odlewania ciśnieniowego metali EN 23063                     
Urządzenia transportu ciągłego (przenośniki) EN 619                                   
Bramy zasilane elektrycznie EN 12453               
Wózki przemysłowe PN-EN ISO 3691-1 do 6
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe