12 paź 2021

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ

Chcesz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swojej instalacji, ale nie chcesz korzystać ze skomplikowanych rozwiązań bezpieczeństwa? Zapoznaj się z nowym przekaźnikiem bezpieczeństwa myPNOZ. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego nowego produktu.

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ umożliwia monitorowanie do 8 niezależnych stref bezpieczeństwa, które nie wymagają dodatkowego programowania. Można je błyskawicznie skonfigurować za pomocą narzędzia myPNOZ Creator. Chcesz, aby w sytuacji awaryjnej maszyna wyłączyła się szybko i niezawodnie? Nie ma problemu: W module głównym myPNOZ zintegrowana jest globalna funkcja bezpieczeństwa. W sytuacji awaryjnej oddziałuje ona na wszystkie strefy bezpieczeństwa i bezpiecznie zatrzymuje maszynę. Dzięki temu Twoi pracownicy i współpracownicy są zawsze bezpieczni.

  • myPNOZ posiada globalną funkcję bezpieczeństwa w module głównym, jak również monitoruje dodatkowe strefy bezpieczeństwa. Co to dokładnie oznacza?

myPNOZ może monitorować niezależnie do 8 różnych stref maszyny. Dzięki temu można zatrzymać poszczególne strefy, bez przerywania pracy innych. Ponadto globalna funkcja bezpieczeństwa wpływa na wszystkie strefy maszyny. Dzięki niej można wyłączyć całą maszynę, np. za pomocą wyłącznika awaryjnego.

  • Jakie funkcje bezpieczeństwa można realizować za pomocą myPNOZ?

Monitorowane mogą być takie funkcje, jak wyłącznik awaryjny, bramki bezpieczeństwa, kurtyny świetlne, przyciski dwuręczne typu IIIA/C i wyłączniki zezwalające. #myPNOZ nadaje się do aplikacji o niskim lub średnim stopniu złożoności, do monitorowania od 2 do 16 bezpiecznych funkcji wejściowych.

Dowiedz się więcej o myPNOZ

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe