Bezpieczeństwo i ochrona w procesie transformacji
27 paź 2023
Panel ekspercki podczas targów SPS – Smart Production Solutions
Bezpieczeństwo i ochrona w automatyzacji to zagadnienia, które ulegają transformacji. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami. Doskonałą okazją będą targi SPS w Norymberdze!
Na naszym stoisku odbywać się będą panele eksperckie poświęcone tematom związanym z bezpieczeństwem maszyn i bezpieczeństwem przemysłowym. Zachęcamy do udziału i rozmowy z naszymi ekspertami!
Znajdziesz nas w hali 9, stoisko 370 w dniach od 14 do 16 listopada. Do zobaczenia!
Program prezentacji
| Dyrektywa maszynowa staje się Rozporządzeniem w sprawie maszyn i urządzeń! Co to oznacza? |
|---|
| Nowe unijne Rozporządzenie w sprawie maszyn i urządzeń 2023/1230 zastąpi dotychczasową Dyrektywę maszynową 2006/42/WE, która obowiązuje od 29.12.2009 r. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 29 czerwca 2023 r. i wejdzie w życie w styczniu 2027 r. Producenci i operatorzy maszyn mają teraz czas na zapoznanie się z jego treścią. Jeśli porównamy dzisiejszy stopień zaawansowania automatyzacji i konstrukcji maszyn z wymaganiami i technologiami sprzed 14 lat, stanie się jasne, że zmiany są niezmiernie potrzebne. Cyfryzacja i sieci, a także powiązane z nimi nowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i sztucznej inteligencji, przyniosły poważne przeobrażenie hal fabrycznych oraz wykorzystywanych w nich instalacji i maszyn. Inne zmiany, na które należy zwrócić uwagę, zostaną omówione w prezentacji.
|
| Co oferujemy w kontekście wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń? |
|---|
| Trwają prace nad nowym Rozporządzeniem w sprawie maszyn i urządzeń – ale jaki wpływ będzie ono miało na Twoje procesy? W prezentacji pokażemy, jak najlepiej przygotować się na jego wejście i jakie wsparcie oferujemy. Z jednej strony jest to kwestia właściwego zintegrowania wymogów rozporządzenia z procesami. Z drugiej – projekty należy odpowiednio wcześnie zaplanować i dostosować do nowych specyfikacji.
|
| Bezpieczeństwo i ochrona maszyn – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu uprawnieniami dostępu możesz czuć się bezpiecznie |
|---|
| W dyrektywie maszynowej obowiązują zapisy dotyczące ochrony człowieka przed maszyną. Nowe rozporządzenie nakłada obowiązek podjęcia środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed manipulacją. Na przykładzie wyjaśnimy możliwe sposoby spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu zabezpieczenia procesów konserwacji „key-in-pocket”.
|
| Urządzenia blokujące do ochrony procesu i personelu – jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla bramek bezpieczeństwa? |
|---|
| Norma EN ISO 14119 omawia wymagania w odniesieniu do osłon ruchomych. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia blokującego ważne jest również uwzględnienie rodzaju bramek bezpieczeństwa, warunków montażu oraz kwestii zabezpieczenia przed manipulacją. Dowiedz się, jak znaleźć optymalne rozwiązanie dla swojej aplikacji, tak aby pracować bezpiecznie i ekonomicznie.
|
| IO-Link Safety – inteligentna i bezpieczna komunikacja |
|---|
| Za pomocą systemu IO-Link Safety możliwe jest wykorzystanie otwartego standardu komunikacji czujników (IO-Link) również w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Oprócz klasycznych korzyści związanych ze standardem IO-Link, takich jak uproszczona instalacja dzięki znormalizowanemu okablowaniu lub rozszerzone opcje diagnostyczne, system IO-Link Safety oferuje również znaczące korzyści w obszarze bezpieczeństwa. Z prezentacji dowiesz się więcej na temat funkcjonalności i praktycznych zastosowań systemu.
|
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązanich pod hasłem „Bezpieczeństwo i ochrona w procesie transformacji”? Albo umówić się na spotkanie z naszymi ekspertami?
Do strony targów
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl