Aby zmodernizować swój napędzany serwonapędem obrotowy stół indeksujący maszyny Compact Basic Machine (CGM), która produkuje drobne elementy mechaniczne, firma PIA Automation potrzebowała rozwiązania, które nie tylko bezpiecznie monitoruje ruchy, ale jednocześnie umożliwia zwiększenie liczby cykli. Dzięki rozwiązaniu napędowemu firmy Pilz obrotowe stoły indeksujące działają teraz bezpieczniej, wydajniej i elastyczniej.
Zwiększenie wydajności obrotowych stołów indeksujących
Większa liczba cykli dzięki bezpiecznym napędom
Obrotowy stół indeksujący CGM to napędzana serwomechanizmem, modułowa i elastyczna w pełni automatyczna maszyna. Napędzana oś jest odpowiedzialna za ruch stołu obrotowego, a także za jego pionowy i poziomy skok. System sterowania ruchem PMCprimo DriveP wyznacza ruchy urządzenia i jest odpowiedzialny za całe zarządzanie ruchem i bezpieczeństwem osi serwonapędu, wraz z trzema kartami bezpieczeństwa PMCprotego do monitorowania ruchu. Obecnie nowe rozwiązanie umożliwia wykonanie do 72 cykli na minutę wobec dotychczasowych 50 cykli. Jest ono również bardziej elastyczne - aby zmienić produkt, operator po prostu wybiera inny program o wymaganym profilu i urządzenie może w krótkim czasie zacząć wykonywać nowe zadanie. W przypadku zatrzymania awaryjnego osie napędowe zawsze zachowują swoją spójność mechaniczną, przez co produkcja może zostać wznawiana bez opóźnień.
Najważniejsze zalety:
- Krótkie czasy cyklu dzięki wydajnemu, działającemu w czasie rzeczywistym, interfejsowi EtherCAT
- Zintegrowane środowisko programistyczne dla PLC zgodne z normą IEC 61131-3 do tworzenia aplikacji w automatyce przemysłowej
- Funkcje bezpieczeństwa PMCprotego S są zaprojektowane do poziomu wydajności PL e, niezależnie od typu silnika i enkodera.
„Firma Pilz ściśle współpracowała z naszym działem technicznym, koordynując wdrażane modyfikacje, zapewniając przy tym wysoki poziom kompetencji merytorycznych i wykonawczych. Rozwiązanie firmy Pilz jest korzystne ze względu na integrację EtherCAT Master, urządzenia podrzędnego PROFINET oraz połączenie z systemem wyższego poziomu, który mierzy wydajność wrzecion”.
O PIA Automation
Zatrudniająca około 1700 pracowników firma PIA Automation jest dostawcą oferującym rozwiązania automatyzacji do montażu małych i bardzo małych części, aż po duże komponenty dla przemysłu samochodowego, konsumpcyjnego i technologii medycznej. Jej asortyment obejmuje rozwiązania od manualnych stanowisk montażowych, aż po w pełni zautomatyzowane instalacje produkcyjne dla wielu branż i różnych obszarów zastosowań.
Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]