System automatyki PSS 4000-R – idealne rozwiązanie do automatyki kolejowej

Bezpieczeństwo podróży dzięki PSS 4000-R

System automatyki PSS 4000-R

PSS 4000-R to certyfikowany, sprawdzony, bezpieczny i kompleksowo system automatyki przeznaczony do tworzenia spersonalizowanych i  ekonomicznych rozwiązań dla kolejnictwa. Symbol „R” w nazwach naszych produktów oznacza, że zostały one zaprojektowane specjalnie do zastosowań w branży kolejowej. Spełniają poziom bezpieczeństwa SIL 4 zgodnie z następującymi normami CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 oraz EN 45545. Dzięki modułowej konstrukcji idealnie sprawdzają się do realizacji zadań sterowania cyfrowego oraz modernizacjach. Zapoznaj się z możliwościami aplikacji systemu!

Koszt wdrożenia systemu PSS 4000-R jest o wiele niższy (zarówno pod względem zakupu, jak i konserwacji) niż opatentowane rozwiązania sterowania, wykorzystywane w kolejnictwie.

Interfejs M12 do zastosowań w kolejnictwie

Moduły główne z interfejsem RJ45 są teraz dostępne także z interfejsem M12. Niezależnie od ryzyka wstrząsów czy drgań – możesz całkowicie zrezygnować z zacisków kablowych w aplikacjach o potencjalnym wysokim poziomie wibracji.

Do wyboru są cztery różne moduły główne, umożliwiające dostosowanie systemu automatyzacji PSS 4000-R do indywidualnych potrzeb: dwa moduły główne z oznaczeniem R (do zastosowań w kolejnictwie) z funkcją PLC (numery katalogowe 315070 i 315071) oraz dwa moduły z oznaczeniem R do komunikacji (numery katalogowe 315085 i 315086) – każdy z interfejsem M12 i RJ45. Już nic nie zakłóci płynnej transmisji sygnału!

Moduł główny M12 PSS 4000-R

Nie ma czasu na opóźnienia

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu

System automatyki działa zgodnie z zasadą „multi-master”. Oznacza to, że można łączyć ze sobą kilka sterowników PLC PSSuniversal PLC-R wzdłuż linii kolejowej. Eliminuje to konieczność kładzenia okablowania na dużej odległości.
Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu umożliwia śledzenie wszystkich elementów systemu. Wykrywa i błyskawicznie lokalizuje zakłócenia i błędy. Dzięki temu można sprawnie nadzorować projekty – od koncepcji technicznej i eksploatacji aż po konserwację. Nie ma czasu na opóźnienia!

Najważniejsze zalety:

Zalety systemu PSS 4000-R w branży kolejowej
  • Praca bez zakłóceń w temperaturach otoczenia od -40°C do +70°C
  • Odporność mechaniczna na obciążenia wywołane drganiami lub wstrząsami
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  • Najwyższy poziom elastyczności dzięki zdecentralizowanym, rozszerzalnym modułom I/O
  • Spełniają SIL 4 według norm CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 i EN 45545
  • Bezpieczne połączenie sieciowe na dużych odległościach dzięki SafetyNET p i protokołowi Ethernet działającemu w czasie rzeczywistym
  • Oprogramowanie PASvisu z opcjami zdalnej konserwacji, diagnostyki i wizualizacji

Nasza oferta produktowa:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe