Ochrona obszarów zagrożenia za pomocą urządzeń ochronnych

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Czujniki bezpieczeństwa optyczne, wizyjne i radarowe

Do systemów bezpieczeństwa zalicza się w szczególności elektroczułe wyposażenie ochronne (ESPE). Obejmują one następujące technologie: czujniki optyczne, takie jak jednowiązkowe fotokomórki i kurtyny optyczne, laserowe skanery bezpieczeństwa i systemy ochronne oparte na kamerach. Oprócz klasycznych urządzeń ESPE, do rozwiązań bezpieczeństwa zalicza się również systemy radarowe.

Wspólne cechy wszystkich technologii: najwyższy poziom bezpieczeństwa, krótkie czasy reakcji, interfejsy diagnostyczne, łatwa konfiguracja i obsługa, a także niezawodność. Technologie te łączą bezpieczeństwo i wydajność z łatwością obsługi.

Ochrona obszarów zagrożenia za pomocą urządzeń ochronnych

Przegląd wszystkich aplikacji

Zabezpieczenie miejsc otwartych i punktów interwencji

Kurtyny świetlne umożliwiają bezpieczne monitorowanie obszarów zagrożenia i punktów interwencji. To właściwy wybór zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagana jest aktywna ingerencja w proces produkcyjny, np. podczas podawania i odbierania produktów.

Kurtyny są instalowane w punktach dostępu lub punktach interwencji w obszarach zagrożenia. Wykorzystują promieniowanie podczerwone do wykrywania obiektu w przestrzeni chronionej. Przerwanie wiązki skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia, w następstwie czego maszyna zostaje zatrzymana.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk lub ciała zgodnie z normą EN IEC 61496-1/-2. Gwarantują wyjątkowo krótkie czasy reakcji, dzięki czemu można je umieścić bliżej obszaru zagrożenia. Zaawansowane funkcje, takie jak blanking i muting stały się standardem w celu utrzymania trybu wykrywania z jednoczesnym przeprowadzaniem materiału przez kurtynę świetlną. Za pomocą kurtyn świetlnych można realizować aplikacje wymagające ochrony przed sięganiem i wtargnięciem. Użytkownicy mają do dyspozycji funkcję kurtyn świetlnych, która umożliwia szeregowe łączenie pól chronionych bez martwych stref.

Ochrona obszarów zagrożenia za pomocą urządzeń ochronnych

Stacjonarne i mobilne zabezpieczenie obszarów zagrożenia

Szeroki zakres zastosowań laserowych skanerów bezpieczeństwa obejmuje wszystko od rozwiązań stacjonarnych, pełniących funkcję wygrodzeń, po ochronę dostępu i aplikacje z ochroną przed dostępem od tyłu (blokadą ponownego uruchomienia). Służą one również do ochrony bezobsługowych systemów transportowych (systemów wózków AGV).   
 
Jako produkt bezpieczeństwa kategorii 3 zgodnie z normą IEC EN 61496 laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe. Wiązka lasera skanuje monitorowany obszar. Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. Aby wykrywać obiekty w różnych kierunkach, wiązka lasera jest kierowana przez obracające się zwierciadło, co umożliwia skanowanie w polu widzenia 275° wokół skanera.

Strefy można elastycznie konfigurować, dzięki możliwości monitorowania kilku oddzielnych stref za pomocą jednego skanera. Możliwe jest również przełączanie się między różnymi konfiguracjami.

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Monitorowanie stref ochrony w trudnych warunkach przemysłowych

Czujniki optyczne często osiągają swoje limity w monitorowaniu obszarów zagrożenia o wysokich wymaganiach dotyczących odporności i w trudnych warunkach przemysłowych. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku obróbki metalu i drewna lub pracy na zewnątrz pomieszczeń. Systemy radarowe idealnie nadają się do tego typu rozwiązań: Radarowy monitoring wolumetryczny FMCW o częstotliwości 24–24,25 GHz jest szczególnie odporny na czynniki zewnętrzne, takie jak pył, zanieczyszczenia, deszcz, światło czy iskry.

Technologię radarową można wykorzystać w rozwiązaniach do SIL 2, PL d i kategorii 3 Systemy radarowe wyróżniają się niewrażliwością na wahania temperatury. Kilka czujników połączonych szeregowo emituje wiązki radarowe i analizuje odbicia, które zmieniają się w czasie. Umożliwia to wykrywanie ruchomych przeszkód w zabezpieczonej strefie.

Jej układ może się różnić w zależności od wielkości monitorowanego obszaru. Czujniki radarowe nadają się do wielu zastosowań z ochroną dostępu od tyłu (blokada ponownego uruchomienia) w trudnych warunkach, takich jak prace spawalnicze w celi robota. Można je również zastosować do zabezpieczenia aplikacji stacjonarnych lub do kontroli dostępu do maszyn.

Systemy radarowe

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Telecentryczne systemy wizyjne, które zawsze odwzorowują obiekty o tych samych wymiarach niezależnie od odległości od kamery, są idealne do monitorowania pras krawędziowych. Instalowane są na górnej matrycy prasy krawędziowej i przemieszczają się wraz z narzędziem górnym.

Dzięki ciągłej synchronizacji danych pomiędzy sterownikiem CNC prasy krawędziowej, sterownikiem bezpieczeństwa i mobilnym systemem kamer bezpieczeństwa, sterownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo bezbłędnie oblicza aktualne położenie górnego narzędzia. W zależności od zasięgu pola chronionego nawet prasy specjalnego przeznaczenia, do których zalicza się prasy tandemowe, mogą być monitorowane bez najmniejszych problemów.

Wizyjne systemy ochronne i pomiarowe wykrywają obecność nawet najmniejszych obiektów w polu chronionym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Promienie świetlne są przesyłane od nadajnika do odbiornika za pośrednictwem telecentrycznej soczewki umieszczonej po przeciwnej stronie prasy krawędziowej. Strefy detekcji instalowane są przed narzędziem, za nim i pod nim i zabezpieczają prasę krawędziową ze wszystkich stron. Zapobiega to niebezpiecznej ingerencji z jakiejkolwiek strony podczas pracy prasy.

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Czujniki optyczne, wizyjne i radarowe: porównanie

Technologia Zasada pomiaru, funkcja Zastosowania Korzyści
  • Laser lub podczerwień
  • Detekcja obiektów statycznych
  • Monitorowanie obszaru 2D
  • Statyczny montaż
  • Ochrona dostępu
  • Ochrona punktów ręcznego wprowadzania
  • Ochrona encroachment from behind (przed dostępem z tyłu)
  • Ochrona palców
  • Szeroki kąt widzenia
  • Krótkie czasy reakcji
  • Zaawansowane funkcje: muting, blanking i łączenie kaskadowe
  • Laser
  • Wykrywanie przeszkód
  • Monitorowanie obszaru 2D
  • Rozwiązania stacjonarne i mobilne
  • Stacjonarna i mobilna ochrona obszaru zagrożenia
  • Ochrona przed dostępem od tyłu
  • Ochrona dostępu do rozwiązań pionowych
  • Prawidłowa ostrość krawędzi
  • Krótkie czasy reakcji
  • Precyzja wyznaczania obszarów do monitorowania
  • Dodatkowe funkcje: muting, blanking, połączenie szeregowe, ocena enkodera, przełączanie konfiguracji
  • Radar FMCW: 24 GHz (energia elektromagnetyczna)
  • Detekcja obiektów metalicznych i zawierających wodę
  • Reakcja na ruch
  • Monitorowanie wolumetryczne
  • Ochrona przed dostępem od tyłu
  • Stacjonarna i mobilna ochrona obszaru zagrożenia
  • Ochrona dostępu 
  • Wysoka odporność na wpływ środowiska zewnętrznego
  • Tło samouczące (STB)
  • Funkcje: muting
  • Telecentryczny obiektyw (równoległa obserwacja)
  • Oświetlenie LED
  • Ochrona pras krawędziowych
  • Ochrona palców w prasach krawędziowych

 

Kompletne rozwiązanie zapewniające bezproblemową interakcję

W przypadku urządzeń bezpieczeństwa najważniejszy jest sposób, w jaki współpracują pojedyncze elementy. Zastosowanie czujników bezpieczeństwa i jednostek analizujących od jednego producenta sprawia, że połączenia między komponentami są ze sobą skoordynowane.

Oszczędź sobie kłopotów ze studiowaniem kart charakterystyki i skomplikowanych opisów. Postaw na kompletne rozwiązanie firmy Pilz!

Skontaktuj się z nami!

Stacjonarne monitorowanie stref
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe