Zmiana cen produktów Pilz od 1 lipca 2026

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2026 roku nastąpi aktualizacja cen produktów Pilz.

Nowe ceny będą wyższe średnio o 2,85% w stosunku do obecnych.

Decyzja o korekcie cen wynika z rosnących kosztów produkcji i logistyki, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej jakości naszych rozwiązań w zakresie automatyki i bezpieczeństwa maszyn.

Obecna sytuacja geopolityczna niestety znacząco wzmacnia trend wzrostu cen praktycznie wszystkich kluczowych składników kosztowych związanych z produkcją produktów Pilz.

Dziękujemy za zrozumienie i wieloletnią współpracę. W przypadku pytań lub potrzeby przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

 

Z poważaniem,

Jacek Konopko

Dyrektor Sprzedaży 

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe