Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Monitorowanie obszaru produkcyjnego – również w układzie szeregowym!

Zdjęcie produktu, PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan zapewnia dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni i zasięgu pola chronionego do 5,5 metra. Dzięki nieograniczonej możliwości konfiguracji obszarów ostrzegawczych i obszarów chronionych oraz opcjom dostosowywania się do wymagań konstrukcyjnych laserowe skanery bezpieczeństwa można łatwo wykorzystać w wielu aplikacjach. Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan nadaje się w szczególności do stacjonarnego i mobilnego zabezpieczania obszaru oraz do monitorowania dostępu.

PSENscan Configurator umożliwia szybką i prostą konfigurację wszystkich parametrów wymaganych do eksploatacji Twojego skanera bezpieczeństwa PSENscan! W połączeniu z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti lub PSSuniversal otrzymujesz kompletne, ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie.

Optymalna ochrona stref niebezpiecznych – z użyciem laserowych skanerów bezpieczeństwa

Stacjonarna ochrona stref niebezpiecznych

Stacjonarna ochrona stref zagrożenia

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan wykrywają obecność osoby zbliżającej się do obszaru, w którym wykonywane są niebezpieczne ruchy. W przypadku wejścia do obszaru ostrzegawczego następuje kontrolowane wyhamowanie niebezpiecznego ruchu; w przypadku wejścia do obszaru chronionego następuje jego zatrzymanie.

Film: Ochrona stref zagrożenia

Ochrona przed dostępem z tyłu

Ochrona dostępu od tyłu

Tam, gdzie obserwacja strefy niebezpiecznej jest utrudniona, laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan wykrywają aktualne położenie osoby. Dzięki temu skutecznie zapobiegają wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia.

Film: Ochrona przed dostępem od tyłu

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan zapewniają optymalną ochronę przed nieuprawnionym dostępem do stref zagrożenia. Dzięki wbudowanym wejściom mutingu są również odpowiednie do aplikacji, w których materiał jest jednocześnie transportowany do wnętrza i na zewnątrz obszarów chronionych.

Film: Kontrola dostępu

Wszystko w zasięgu wzroku – zalety laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan

  • Łatwa integracja dzięki kompaktowej obudowie i dowolnej konfiguracji pól chronionych i ostrzegawczych
  • Jednoczesne monitorowanie do trzech oddzielnych stref bezpieczeństwa, dodatkowo można ustawić do 70 przełączalnych konfiguracji
  • Możliwość szeregowego połączenia do 4 skanerów
  • Zintegrowany wyświetlacz operacyjny do bezpośredniego odbioru informacji
Zdjęcie produktu, zbliżenie PSENscan
PSENscan w łączeniu szeregowym

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan w połączeniu szeregowym

  • Potencjalna oszczędność okablowania dzięki wersji ,master
  • Prosta, elastyczna obsługa dzięki wysokiej rozdzielczości 30, 40, 50, 70 i 150 mm
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki szerokiej gamie akcesoriów, takich jak wymienna głowica i moduł pamięci
  • Nadaje się do szerokiego zakresu aplikacji, ponieważ może być używany w zakresie temperatur otoczenia od -10 do + 50°C

Właściwości laserowego skanera bezpieczeństwa

  • Zgodny z normami EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d./kat. 3) oraz IEC 61508 (SIL 2)
  • Kąt widzenia: 275°
  • Zasięg roboczy: Strefa bezpieczna 3/5,5 m; strefa ostrzegawcza 40 m:
  • Czas reakcji: 62 ms
  • Rodzaj ochrony: IP65
  • Łatwa konfiguracja dzięki oprogramowaniu PSENscan Configurator
  • Dodatkowe funkcje dla wersji Light, Master i Subscriber: Muting, EDM, nadpisanie
  • Funkcje dodatkowe dla wersji Master: Funkcja restartu zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 61496-3 dla aplikacji pionowych
Kąt widzenia laserowego skanera bezpieczeństwa

Elastyczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan zapewniają skuteczne monitorowanie obszaru produkcyjnego, pojedynczo, w połączeniu szeregowym lub podczas wymiany urządzeń.
Możliwość monitorowania do 3 stref bezpieczeństwa.

Przemysłowe zastosowania skanera laserowego

Monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

Jednoczesne monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

PSENscan umożliwia równoczesne i niezależne monitorowanie do trzech stref bezpieczeństwa. Zatrzymana zostaje tylko ta część instalacji, do której dostęp ma człowiek. W rezultacie można zoptymalizować bezpieczne odległości każdej instalacji. Zapewnia to wyższą wydajność i ergonomię przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kodowanie zapewnia „środowisko wolne od zakłóceń”

Kodowanie gwarantuje „środowisko wolne od zakłóceń”

Dzięki kodowaniu można elastycznie obsługiwać dwa niepołączone szeregowo laserowe skanery bezpieczeństwa w niewielkiej odległości od siebie. Zwiększa to dyspozycyjność instalacji i maszyn oraz skraca czas produkcji.

Wysoka dostępność dzięki możliwości szybkiej wymiany

Wysoka dyspozycyjność dzięki szybkiej wymianie

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan mają wymienne moduły pamięci. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu i zostanie zastosowany inny skaner laserowy (ten sam model), konfigurację wystarczy przenieść na nowe urządzenie.

Zabezpieczenie systemów pojazdów AGVS

Dalsze informacje

Nasza oferta produktowa: Laserowy skaner bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl