Piąty krok do bezpieczeństwa maszyn
Dzięki walidacji bezpieczeństwa zyskujesz pewność, że środki ochrony zostały zaimplementowane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, a system bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalny.
Sprawdzenie, czy środki ochronne zostały wdrożone prawidłowo
Piąty krok do bezpieczeństwa maszyn
Dzięki walidacji bezpieczeństwa zyskujesz pewność, że środki ochrony zostały zaimplementowane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, a system bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalny.
Zagadnienie walidacji bezpieczeństwa w cyklu życia maszyny jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno producentów, jak i operatorów. Dyrektywy i normy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy, takie jak ISO 13849, IEC 62061 oraz IEC 61508, nakładają na producentów i operatorów maszyn obowiązek przeprowadzania regularnej walidacji systemów bezpieczeństwa. Wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy dotyczącej cyklu życia maszyn i wymaganych środków ochronnych.
Po dokonaniu kontroli bezpieczeństwa należy zadać sobie pytanie, czy wszystkie ryzyka zostały wzięte pod uwagę i wyeliminowane z wykorzystaniem odpowiednich środków. Walidacja to jedyny sposób, aby sprawdzić, czy niezbędne środki redukcji ryzyka zostały wdrożone prawidłowo oraz czy dzięki temu maszyna jest w 100% zgodna z odpowiednimi normami i przepisami!
Jaki poziom walidacji jest niezbędny?
Firma Pilz oferuje szereg dopasowanych do potrzeb klienta usług efektywnej walidacji maszyn w oparciu o uporządkowaną metodykę w ramach takich kategorii, jak: bezpieczeństwo maszyn, minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo funkcjonalne i inne wymogi prawne. Producent lub operator maszyny może wybierać pomiędzy trzema poziomami usługi walidacji zgodnie ze specyfiką projektu i własnymi potrzebami.
| Metoda walidacji | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo maszyn |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
| Redukcja ryzyka |
♦ |
♦♦♦ |
|
| Bezpieczeństwo funkcjonalne |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
| Inne wymogi prawne |
♦ |
| Przykładowe realizacje | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 |
|---|---|---|---|
| Oznakowanie CE, procedura oceny zgodności | ♦♦♦ | ||
| Złożona instalacja wymagająca szczegółowych testów | ♦♦♦ | ||
| Firma Pilz przeprowadza testy jako neutralny podmiot | ♦♦ | ||
| Niewielkie zmiany w uprzednio walidowanych maszynach | ♦♦ | ||
| Walidacja w oparciu o podobne maszyny | ♦♦ | ||
| Przeniesienie istniejących maszyn do nowej lokalizacji | ♦ | ||
| Ponowna kontrola uprzednio walidowanych maszyn | ♦ |
Poziom dokładności badania: ♦ Podstawowy ♦♦ Szczegółowy ♦♦♦ Kompleksowy
|
Poziom 1 |
Poziom 2 | Poziom 3 |
|---|---|---|
|
|
-Kontrola takich elementów jak:
|
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl