Modułowość przekaźnika myPNOZ ułatwia wbudowanie go w istniejącą aplikację. W dziale FAQ znajdziesz odpowiedź jak to dokładnie działa.
14 gru 2021
Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ
Dzięki myPNOZ można elastycznie wymieniać poszczególne moduły nawet po uruchomieniu. Istnieje także możliwość wyboru odpowiedniej kombinacji spośród 12 różnych modułów rozszerzeń, jak również wyjść półprzewodnikowych i przekaźnikowych. Wskaźniki LED bezpośrednio w urządzeniu umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych błędów.
- Czy mogę przenieść dane z myPNOZ Creator do Eplan?
Tak, to bardzo łatwe. W programie myPNOZ Creator można utworzyć plik XML, który można zaimportować do Portalu Danych EPLAN. W efekcie otrzymujemy kompletne makro systemu, które ułatwia tworzenie schematu..
- Jakie zasady obowiązują podczas uruchamiania myPNOZ?
Montaż metodą plug-and-play: myPNOZ jest on wstępnie zmontowany i skonfigurowany i można go od razu uruchomić. Moduły są połączone za pomocą złącza magistrali, a napięcie zasilające system pochodzi z modułu głównego, zatem nie ma potrzeby wykonywania okablowania między modułami. Oszczędza to wiele czasu podczas uruchamiania.
- Jakie są możliwości diagnostyczne myPNOZ?
Każdy moduł myPNOZ ma wskaźniki LED dla każdej funkcji, dla wejść i wyjść, jak również dla funkcji resetu. Do precyzyjnej diagnostyki można również wykorzystać wyświetlacz błędów wyższego poziomu, który wskazuje, w którym module mogła wystąpić usterka. Uszkodzony moduł może zostać wymieniony bez konieczności demontażu systemu.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]