Elementy operatorskie PIToe

Kompaktowe przyciski operatorskie do różnych zastosowań

Elementy operatorskie PIToe

Kompaktowe urządzenia sterujące i sygnalizacyjne zapewniają wszechstronność podczas eksploatacji instalacji, umożliwiając przełączanie i wyświetlanie stanów cyfrowych wejść i wyjść. Można na przykład wybierać i wyświetlać tryb pracy.

Elementy operatorskie przeznaczone są do montażu we wnękach o średnicy 22,5 mm zgodnie z normą EN 60947-5-1 wraz z zabezpieczeniem przed obrotem. Dzięki temu bezproblemowo wpasowują się w strukturę instalacji i maszyn oraz doskonale nadają się do montażu lub doposażania w konsolach czy panelach sterowania.

Element operatorski PIT oe ETH – aktywowany port Ethernet

Jako przemysłowy interfejs Ethernet element PIT oe ETH może być w pełni aktywowany i dezaktywowany elektrycznie oraz działa jak rozszerzony interfejs Ethernet komputera przemysłowego. Dzięki temu upoważniony personel ma możliwość tymczasowej aktywacji interfejsu w celu zainstalowania nowych programów bądź konfiguracji lub utworzenia kopii zapasowych. Elementy interfejsu można aktywować za pomocą dowolnego sterownika. W połączeniu z wyjściem czytnika PITreader aktywacja jest możliwa tylko w oparciu o odpowiednie zezwolenie. Dzięki temu dostęp do instalacji ma wyłącznie autoryzowany personel.

Link do sklepu internetowego

Element operatorski PIT oe ETH

Element operatorski PIT oe USB – aktywowany interfejs USB dla instalacji i maszyn

Aktywowany interfejs hosta USB 2.0 elementu PIT oe USB umożliwia import programów i usuwanie danych bez manipulacji. Można do niego również podłączyć klawiaturę lub mysz. Port USB jest aktywowany przez sygnał 24 V, a stan gotowości do pracy jest sygnalizowany przez pierścień LED.

W połączeniu z czytnikiem PITreader aktywacja jest możliwa tylko w oparciu o odpowiednie zezwolenie. Dzięki temu dostęp do instalacji ma wyłącznie autoryzowany personel. Gdy element operatorski nie jest używany, jego pokrywa zapewnia poziom ochrony IP65.

Link do sklepu internetowego

Element operatorski PIT oe USB

Elementy operatorskie PIToe – korzyści dla użytkownika

  • Kompaktowe elementy operatorskie do przełączania cyfrowych wejść i wyjść oraz do wyświetlania ich stanów
  • Odpowiednie do wnęk montażowych w rozmiarze 22,5 mm zgodnie z EN 60947-5-1
  • Podświetlany wyświetlacz LED
  • Bezproblemowo wpasowuje się w strukturę konsoli sterujących
  • Stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązań firmy Pilz do wyboru trybu pracy

Nasza oferta produktowa: Elementy operatorskie PIToe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe