System sterowania PSS 4000

Uprość swoją automatyzację!

Czy poszukujesz bezpiecznego i łatwego sposobu automatyzacji maszyny lub instalacji? System sterowania PSS 4000 stanowi optymalne rozwiązanie zapewniające płynną produkcję i to zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i automatyzacji! Funkcjonalność systemu PSS 4000 została potwierdzona w licznych aplikacjach w różnych gałęziach przemysłu.

System sterowania PSS 4000 można skonfigurować, dopasowując go do własnych potrzeb i wymagań. Możesz to osiągnąć, wykorzystując systemy sterowania o różnych wydajnościach , szeroką gamę modułów We/Wy, wizualizację i oprogramowanie do projektowania.

Wybierz sterownik i moduły We/Wy oraz wymagane funkcje. Otrzymasz system oferujący szereg różnych opcji: innowacyjną technologię sterowania, łatwe programowanie z wykorzystaniem modułu PAS 4000 oraz wizualizację w sieci Web z wykorzystaniem programu PASvisu!

 

Zalety systemu sterowania

  • Jeden system dla całej technologii automatyzacji
  • Połączenie bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Rozwiązanie dla Przemysłu 4.0
  • Funkcje sterowania rozproszone zgodnie z zasadą Multi-Master
  • Proste programowanie i konfiguracja za pomocą oprogramowania PAS4000
  • Wizualizacja oparta na sieci Web za pomocą oprogramowania PASvisu
  • Bezpieczna komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p
  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej budowie
  • Możliwość integracji z istniejącymi systemami automatyzacji
Zalety systemu sterowania

System automatyzacji dla Przemysłu 4.0

Sterowniki należące do systemu sterowania PSS 4000 można wykorzystywać zgodnie z zasadą Multi-Master. Wystarczy połączyć kilka jednakowych sterowników za pośrednictwem działającej w czasie rzeczywistym sieci Ethernet SafetyNET p. SafetyNET p umożliwia wymianę danych i stanów pomiędzy tymi sterownikami i synchronizuje ich pracę. Dzięki temu każdy sterownik ma informacje o działaniu innych.

Za pośrednictwem platformy programowej PAS4000 można centralnie programować i konfigurować wszystkich abonentów sieci. Oprogramowanie PASvisu umożliwia ciągły nadzór nad projektem. Obsługa projektu jest naprawdę prosta bez względu na jego wielkość! Możesz już zawsze odpowiadać szybko i elastycznie na indywidualne wymagania użytkowników!

System automatyzacji dla Przemysłu 4.0

Optymalne połączenie: projekt sterowania i wizualizacja

PASvisu i system sterowania PSS 4000

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu zapewnia optymalny podgląd systemu sterowania PSS 4000. Możesz łączyć oprogramowanie do wizualizacji PASvisu bezpośrednio z projektem sterowania wykorzystującym oprogramowanie PAS4000. Zapewnia to automatycznie pełny dostęp do wszystkich zmiennych procesu utworzonych w projekcie, a także do całej zawartości systemu sterowania. Pozwoli to skrócić czasy projektowania i wdrażania systemu oraz zmniejszyć ryzyko błędów.

Dane z instalacji są widoczne w interfejsie PMIvisu firmy Pilz. Terminal operatorski wyposażony jest w wysoko wydajny procesor oraz posiada zainstalowane, gotowe do użycia oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wyświetlacze dostępne są w dwóch rozmiarach: 7" i 12".

Połączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

System sterowania PSS 4000 umożliwia wdrażanie projektów w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji. Oba światy łączą się ze sobą. W celu zachowania ciągłego bezpieczeństwa osób i maszyn system działa bez sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu zmiany i rozszerzenia w części odpowiedzialnej za automatyzację nie mają wpływu na bezpieczeństwo.

W oprogramowaniu PAS4000 można swobodnie wybierać konfigurację, wykorzystując bloki funkcyjne lub programować za pomocą edytorów zgodnie z normą PN-ENIEC 61131-3. Równolegle dostępne są edytory dla funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji.

Link do filmów instruktażowych dla PAS4000.

Filmy instruktażowe

Połączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

Niezależne sprzętowo działanie

Na początku projektowania systemu możesz nie wiedzieć, jakich dokładnie podzespołów sprzętowych będziesz potrzebować. Nie jest to problemem w przypadku stosowania systemu sterowania PSS 4000! PSS 4000 umożliwia tworzenie projektu niezależnie od sprzętu. Dopiero w chwili przypisania programu do sprzętu konieczne jest wybranie odpowiednich podzespołów!

Co zrobić, gdy dwa sterowniki PSSuniversal PLC osiągnęły granice swoich możliwości funkcjonalnych? Możesz wykorzystać trzeci sterownik. Program można przegrupować bez większych trudności. Jakie są korzyści dla użytkownika? Krótsze czasy projektowania!

Nasze filmy instruktażowe dostarczają więcej informacji o pracy niezależnej od sprzętu.

Filmy instruktażowe

Niezależne sprzętowo działanie

Nasza oferta produktowa: System sterowania PSS 4000

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe