26 kwi 2024

Złoto dla urządzeń ryglujących Pilz:

PSENslock 2 i PSENmlock mini wyróżnione tytułem produktu roku.

Urządzenia ryglujące Urządzenia PSENslock 2 i PSENmlock mini nagrodzone tytułem produktu roku w kategorii „Bezpieczeństwo i ochrona”.

Co roku czytelnicy pisma branżowego „Computer&Automation” głosują na swoje ulubione produkty spośród szerokiej gamy rozwiązań dostępnych na rynku. Wyróżnienia przyznawane są w różnych kategoriach. Nasze dwa nowe urządzenia ryglujące PSENslock 2 i PSENmlock mini zdobyły 1. miejsce w kategorii „Bezpieczeństwo i ochrona”. Jesteśmy absolutnie zaszczyceni i dziękujemy czytelnikom za uznanie!
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych nowych urządzeniach ryglujących?
Chętnie przedstawimy Ci więcej szczegółów dotyczących rozwiązania

PSENslock 2 nowej generacji

Elektromagnetyczne urządzenie ryglujące PSENslock 2 oferuje cały szereg nowych funkcji. Stopień ochrony IP67 / IP6K9K sprawia, że PSENslock 2 jest niewrażliwy na kurz i wodę, a nowa konstrukcja zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Działając zarówno pojedynczo, jak i szeregowo, PSENslock 2 oferuje bezpieczeństwo najwyższej kategorii, PLe, kat. 4 zgodnie z normą PN-EN ISO 13849.

Dowiedz się więcej!

PSENmlock mini – niewielki rozmiar. Wielkie możliwości.

Dzięki kompaktowej budowie i wymiarach zaledwie 30×30×159 mm zawsze znajdziesz miejsce dla zastosowania urządzenia PSENmlock mini – nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. To niewielkie urządzenie ryglujące oferuje siłę trzymania FZH 1950 N (F1maks.: 3900 N), gwarantując bezpieczeństwo do poziomu PL d, kat. 3 (PN-EN ISO 13849-1).

Sprawdź teraz!

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe