Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu

Oprogramowanie HMI – Kompleksowy przegląd automatyzacji!

Oprogramowanie do wizualizacji HMI PASvisu

Dzięki PASvisu korzystasz z prostej, optymalnej konfiguracji i wizualizacji Twoich projektów automatyzacji. Możesz tworzyć wygodny, kompleksowy podgląd swojej instalacji, lokalnie i zdalnie! Oprogramowanie PASvisu wyświetla projekty automatyzacji, korzystając z atrakcyjnej grafiki dzięki różnorodnym arkuszom stylów.

PASvisu umożliwia wizualizację danych z różnych źródeł w ramach jednego projektu. Komunikacja danych jest maksymalnie zabezpieczona. Za pomocą różnorodnych opcji połączeń dostępnych w PASvisu można wizualizować niemal wszystkie sterowniki. Sterowniki lub systemy sterowania firmy Pilz, takie jak PNOZmulti lub PSS 4000, wymieniają dane z oprogramowaniem do wizualizacji za pośrednictwem bezpośredniego połączenia. Możliwe jest również wyświetlanie wszystkich danych razem w jednym projekcie wizualizacji, wraz z opcjami diagnostycznymi.

Oprogramowanie do wizualizacji otwarte na wszystkie rozwiązania

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu jest tak elastyczne w użyciu, że można je łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą automatyzacji. PASvisu obsługuje protokół komunikacyjny Modbus TCP lub połączenie poprzez OPC UA-Server. Dzięki temu program może być stosowany z prawie wszystkimi standardowymi systemami sterowania dostępnymi na rynku. Możliwa jest prosta wymiana danych procesowych. Jednocześnie w jednym projekcie wizualizacji można wyświetlać dane z różnych sterowników. Możliwe jest również wyświetlanie danych za pomocą prawie każdego urządzenia końcowego (np. zintegrowane w maszynie panele operatorskie, zewnętrzne komputery PC lub tablety). W ten sposób można uzyskać optymalną wizualizację instalacji lub maszyny, bez konieczności wymiany istniejących komponentów i systemów. Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu jest zatem rozwiązaniem optymalnym pod względem kosztów!

Pobierz aktualną wersję PASvisu!

PASvisu: Narzędzie konfiguracyjne PASvisu Builder i PASvisu Runtime

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu składa się z PASvisu Builder i PASvisu Runtime. PASvisu Builder to oparte na HTML5 narzędzie do prostego i efektywnego tworzenia projektów. PASvisu Runtime jest dostępny w wersji PC do użytku niezależnego od urządzeń, jak również w wersji PMI do projektów wizualizacyjnych z panelami HMI firmy Pilz.

 

Oprogramowanie PASvisu teraz z wizualizacją z kilku źródeł danych

Otwarte na wszystkie rozwiązania: Prosta realizacja Twoich projektów wizualizacji

Oprogramowanie PASvisu składa się z narzędzia konfiguracyjnego PASvisu Builder i PASvisu Runtime
  • Możliwość stosowania, przetwarzania i wymiany danych procesowych z prawie wszystkimi standardowymi sterownikami: PASvisu obsługuje protokół komunikacyjny Modbus TCP, jak również połączenie za pośrednictwem OPC/UA Server
  • Szybkie połączenie ze wszystkimi komponentami przemysłowymi, w których Modbus TCP jest zintegrowany jako protokół komunikacyjny
  • Możliwość wyświetlania danych za pośrednictwem najbardziej różnorodnych urządzeń końcowych (np. interfejsów HMI już zintegrowanych w maszynie, zewnętrznych komputerów PC, tabletów itp.)
  • Bezpośrednie połączenie między projektami PNOZmulti lub PSS 4000 w celu jeszcze szybszego transferu danych – skrócenie czasu pracy inżynierów, ze względu na brak konieczności ręcznego wprowadzania i przypisywania zmiennych
  • Wizualizacja przy użyciu kafelków – wstępnie zdefiniowane elementy GUI zawierają już wszystkie istotne parametry (np. prefiks, sufiks i status błędu)
  • Zmienne procesowe są dołączane poprzez automatyczne filtrowanie w ramach narzędzia (nie ma potrzeby ręcznego tworzenia zmiennych)
  • Oryginalna funkcjonalność klient-serwer – zdalna konserwacja może odbywać się niezależnie od pracy na miejscu

Komfortowo i intuicyjnie: Zalety oprogramowania PASvisu

  • Szybsza realizacja projektów: od projektowania i obsługi po konserwację
  • Możliwość ustawienia dodatkowych języków, wraz z funkcją eksportu i importu
  • Możliwość rejestrowania i eksportu zmiennych za pośrednictwem pliku CSV
  • Zaawansowane kafelki trendów: wyświetlanie zarejestrowanych trendów, filtrowanie według upływu czasu i dodawanie dynamicznych wierszy trendów
  • Zintegrowane zarządzanie recepturami: proste definiowanie własnych receptur poprzez zapisywanie wartości zmiennych i dodawanie ich do istniejących zbiorów danych. Wgrywanie własnych zestawów danych do sterownika poprzez środowisko uruchomieniowe.

Bezpieczeństwo przesyłania danych i uwierzytelniania

Bezpieczeństwo przesyłania danych i uwierzytelniania

PASvisu działa w oparciu o bezpieczne połączenie klient-serwer. Dzięki temu dane z serwera PASvisu są bezpiecznie kopiowane do wizualizacji instalacji. Zapewnia to w pełni zaszyfrowany przepływ danych pomiędzy PASvisu Client, PASvisu Builder i PASvisu Server.

Nasze oprogramowanie do wizualizacji oferuje również silne uwierzytelnianie użytkowników. Do serwera PASvisu mogą zalogować się tylko upoważnieni użytkownicy.

Odpowiednie panele do wizualizacji oprogramowania

Elastyczność programu PASvisu umożliwia wyświetlanie danych za pośrednictwem szerokiej gamy urządzeń końcowych – od interfejsów człowiek-maszyna zainstalowanych fabrycznie w maszynie, po zewnętrzne komputery PC i urządzenia mobilne, takie jak smartfony lub tablety. Nadaje się również doskonale do łączenia z interfejsem PMIvisu firmy Pilz. Terminal operatorski jest wyposażony w wydajny procesor, a oprogramowanie do wizualizacji PASvisu jest wstępnie zainstalowane i licencjonowane w celu zapewnienia intuicyjnej obsługi. Wyświetlacze są dostępne w dwóch wersjach, każda w dwóch rozmiarach.

PMIvisu v8 – panele HMI z oprogramowaniem do wizualizacji
PMIvisu v807 i v812 posiadają wydajne panele wizualizacyjne w rozmiarach 4,3” i 7”. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti lub systemem PSS 4000 i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Panele PMIvisu v7e
Wybierz PMIvisu v704e i v707e jako zoptymalizowane pod względem kosztów panele diagnostyczne i wizualizacyjne w rozmiarach 7” lub 12,1”. Dzięki PMIvisu v7e można wizualizować oraz diagnozować wszystkie funkcje kompaktowych sterowników PNOZmulti za pośrednictwem bezpośredniego połączenia.

 

PASvisu jest dostosowane do nowych paneli PMI v7e

Połączenie z systemem sterowania PSS 4000

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu współpracuje z systemem sterowania PSS 4000 firmy Pilz. Dzięki temu system PAS4000 można łatwo powiązać z oprogramowaniem PASvisu. Tworzy to idealną symbiozę sterownika i wizualizacji na wszystkich etapach eksploatacji maszyny.

Połączenie z systemem sterowania PSS 4000

Połączenie konfigurowalnych sterowników PNOZmulti z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu

Sterowniki PNOZmulti można teraz powiązać bezpośrednio z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu. W efekcie czego uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania, w tym do opcji diagnostycznych. Możliwość szybkiego wznowienia pracy oznacza krótsze czasy przestojów!

Łatwe połączenie sterowników PNOZmulti z oprogramowaniem PASvisu

Pobierz PASvisu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe