Niebezpieczeństwo jednoznacznie oznaczone!

Do transportu produktów w porcie obsługującym ładunki masowe producenta nawozów EuroChem w Antwerpii wykorzystywana jest rozbudowana sieć przenośników i podnośników. Elementem łączącym jest olbrzymich rozmiarów przenośnik, który działa również jako system sortujący. Prawdziwym wyzwaniem są tu trudne warunki pracy: bardzo zapylone miejsca wyładunku wymagają regularnego sprzątania, zatem otoczenie maszyny musi być zawsze łatwo dostępne dla obsługi. Jednocześnie należy zapewnić odpowiednią ochronę obsłudze, gdyż ważący kilka ton i będący w ciągłym ruchu odbierak taśmowy stwarza istotne zagrożenie. Obecnie PSENradar zapewnia bezpieczną i wydają pracę, nawet w takich skrajnie trudnych warunkach.

Wszystko bezpiecznie na ekranie radaru

Rozwiązanie zastosowane w EuroChem obejmuje system radarowy i sterownik PLC PSSuniversal z systemu automatyki PSS 4000. Sześć czujników radarowych, które zamontowano w każdym z sześciu punktów wyładunku przenośnika Zapewnia niezawodne wykrywanie wszelkich ruchów w pobliżu. Każdy punkt wyładunku posiada własny moduł sterujący, który interpretuje sygnały z czujników i służy do konfigurowania stref ostrzegawczych i niebezpiecznych. System PSS 4000 gromadzi komunikaty o stanie wszystkich modułów sterujących, a także przycisku wyłącznika bezpieczeństwa i wyłącznika linkowego. Kolumna sygnalizacyjna informuje o aktualnym stanie zagrożenia: zbliżanie obiektu do źródła zagrożenia, zasłonięcie czujnika – czy zmiana pozycji samego czujnika, na przykład podczas czyszczenia. Przy realizacji projektu w równym stopniu zadbano o efektywny przebieg pracy i bezpieczeństwo.

Najważniejsze zalety:

  • System radarowy PSENradar stanowi bezpieczne, bardzo skuteczne rozwiązanie w wyjątkowo wymagających i zanieczyszczonych środowiskach produkcyjnych
  • Ochrona przed manipulacją: PSENradar wykrywa również niepożądane zmiany w położeniu czujników
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie z technologią sterowania do monitorowania stref ochronnych

Zapytanie

„Firma Pilz bardzo nam pomogła w realizacji tego projektu. Nie tylko przy opracowywaniu i zatwierdzaniu koncepcji, ale również przy prawidłowych ustawieniach czujników na miejscu. Wykorzystanie czujników radarowych jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w aplikacjach bezpieczeństwa. Jednak w przypadku skomplikowanych środowisk produkcyjnych, takich jak nasze, czujniki te stanowią długofalowe i bardzo skuteczne rozwiązanie”.

Peter Vermaete, kierownik produkcji w EuroChem

Informacje o EuroChem

EuroChem jest wiodącym producentem surowców i nawozów specjalnych, który posiada oddziały na całym świecie, a także zakład produkcyjny w Belgii. Nawozy produkowane są w zakładzie w Antwerpii, a następnie wysyłane transportem morskim, kolejowym lub drogowym. Zakład w Belgii został uruchomiony w roku 1964 przez firmę BASF, a od roku 2012 należy do grupy EuroChem. 

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe