23 wrz 2021

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ

Przeczytaj więcej informacji na temat przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ! Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego przekaźnika bezpieczeństwa.

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ wypełnia lukę pomiędzy prostymi przekaźnikami bezpieczeństwa dla jednej funkcji bezpieczeństwa, a konfigurowalnymi sterownikami bezpieczeństwa. Za jego pomocą można monitorować do 16 funkcji bezpieczeństwa bez znajomości zasad programowania. Dzięki narzędziu online myPNOZ Creator można intuicyjnie zbudować swoje rozwiązanie za pomocą jednego kliknięcia. Uwaga: przekaźnik bezpieczeństwa dostarczany jest skonfigurowany i wstępnie zmontowany , wystarczy podłączyć go do szafy sterowniczej. Gotowe!

  • Jakie nowe cechy produktu i korzyści wynikają z zastosowania myPNOZ?

Główne zalety myPNOZ to: Globalna funkcja bezpieczeństwa i zasilanie realizowane są poprzez moduł główny. Moduły rozszerzeń dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb. Proste i szybkie podłączenie modułów poprzez złącze magistrali. Obsługa przekaźników i wyjść półprzewodnikowych. Łatwa rozbudowa i rozszerzenie systemu.

  • Dlaczego przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ jest tak wyjątkowo łatwy w obsłudze?

myPNOZ nie wymaga posiadania wiedzy z zakresu programowania. Całość projektowania odbywa się za pomocą narzędzia online myPNOZ Creator, a do podłączenia wystarczy śrubokręt. Bez znajomości programowania i bez konieczności demontażu całego systemu można zmieniać jego ustawienia, wymieniać i rozbudowywać moduły.

  • Jak wygląda proces zamawiania myPNOZ?

Własny przekaźnik myPNOZ stworzysz w trzech prostych krokach. Ty tworzysz: Konfigurujesz swój indywidualny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ w prosty sposób za pomocą narzędzia myPNOZ Creator. My wykonujemy: Każdy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ jest składany i konfigurowany zgodnie z aplikacją klienta. Ty instalujesz: myPNOZ instaluje się szybko i łatwo. Otrzymasz gotowy do użycia przekaźnik myPNOZ montowany metodą plug and play.

  • Co dokładnie oznacza „modułowa struktura” w myPNOZ?

Ten rodzaj modułowości jest niepowtarzalny na rynku (płacisz tylko za to, czego potrzebujesz). Do wyboru jest wiele modułów wejść, wyjść i wejść/wyjść, które można zestawiać indywidualnie dla każdej aplikacji. Moduły rozszerzeń umożliwiają realizację dodatkowych funkcji bezpieczeństwa i zwiększenie liczby dostępnych styków. Nawet po uruchomieniu!

 

Dodatkowe informacje na temat myPNOZ

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe