Koncepcje bezpieczeństwa firmy Pilz są dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Nasze koncepcje bezpieczeństwa oparte są na sprawdzonej metodologii i umożliwiają zrealizowanie bezpiecznej współpracy między operatorami lub pracownikami utrzymania ruchu a maszynami, bez wpływu na wydajność.ość.
Koncepcja bezpieczeństwa dla maszyn
Połączenie bezpieczeństwa i wydajności
Drugi krok do bezpieczeństwa maszyn: Koncepcja bezpieczeństwa
Twoje wymagania
Inteligentna i wydajna koncepcja bezpieczeństwa
Aby pozostać konkurencyjnym, jako producent potrzebujesz skutecznej i praktycznej koncepcji bezpieczeństwa podczas eksploatacji nowych lub przebudowy istniejących maszyn, która nie może ograniczać wydajności posiadanych maszyn.
Potrzebujesz koncepcji bezpieczeństwa, która będzie dostosowana do Twoich konkretnych wymagań. Oczywiście jej zastosowanie nie powinno wiązać się z żadną niepotrzebną dodatkową pracą.

Nasze usługi

Na podstawie już przeprowadzonej oceny ryzyka maszyn, w ramach koncepcji bezpieczeństwa opracowujemy szczegółowe propozycje rozwiązań do technicznego wdrożenia. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo maszyn klienta zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi oraz jego standardami korporacyjnymi.
Koncepcja bezpieczeństwa firmy Pilz uwzględnia:
- Zastosowanie osłon stałych i ruchomych
- Zastosowanie sterownika bezpieczeństwa
- Zastosowanie urządzenia do bezpiecznego zatrzymywania i wyłączania elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych i innych potencjalnych źródeł energii
- Wykrywanie wejścia pracowników do stref zagrożenia
- Określenie wymaganego poziomu wydajności (PLr)
Zalety w skrócie
- Zgodność i bezpieczeństwo
- Wzrost wydajności instalacji i maszyn
- Korzyści płynące z naszego praktycznego doświadczenia technicznego we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa
- Optymalizacja interakcji między pracownikami a maszyną
- Uproszczenie procesów i obniżenie kosztów
- Optymalizacja zakresu prac związanych z utrzymaniem ruchu instalacji i maszyn
Kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl