Systemy I/O PSSuniversal

Dwa rozwiązania dla automatyzacji i bezpieczeństwa

Systemy I/O

System I/O PSSuniversal 2 jest kontynuacją technologii PSSuniversal pierwszej generacji z modułami głównymi i odpowiadającymi im modułami I/O. Dzięki udoskonaleniom w zakresie mechaniki, obsługi i diagnostyki uzyskano bardziej uniwersalną wersję systemu.

Moduły komunikacyjne PSSuniversal i PSSuniversal 2 są przeznaczone do zdecentralizowanego łączenia w sieć, a także do przesyłania sygnałów związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem na poziomie instalacji. PSSuniversal umożliwia wdrażanie szerokiej gamy rozwiązań dzięki możliwości podłączenia maksymalnie 64 modułów I/O. Można dołączyć moduły komunikacyjne do sterowników PLC PSSuniversal lub innych sterowników wyższego poziomu.

PSSuniversal – sprawdzona technologia stosowana na całym świecie

Moduły komunikacyjne do systemu PSSuniversal

Zdecentralizowany system I/O PSSuniversal jest idealnym rozwiązaniem do rozbudowy urządzeń peryferyjnych. Podłączany do sterownika wyższego rzędu jako zdalne wejście/wyjście.

Moduły I/O PSSuniversal

Korzystając z modułów I/O, można dostosować sterowniki i systemy I/O do indywidualnych wymagań.

Moduły IP67 do stosowania poza szafą sterowniczą

Dzięki wykorzystaniu modułów I/O PSS67 I/O i PDP67 o stopniu ochrony IP67 firma Pilz oferuje rozwiązania do aplikacji zdecentralizowanych, wykorzystywanych bezpośrednio w instalacji. Moduły można instalować bezpośrednio w maszynie. Zmniejsza to nakłady pracy na programowanie i okablowanie. Układy elektroniczne modułów są szczelnie zabudowane. Dzięki temu są pyłoszczelne i zabezpieczone przed ewentualnym zalaniem. Pozwalają oszczędzić czas, pieniądze i miejsce w szafie sterowniczej.

I/O Link Master obsługuje wymianę danych 4.0

Nowy moduł I/O Link Master do systemu I/O PSSuniversal 2 umożliwia podłączanie urządzeń I/O Link do systemu. Otwarta technologia I/O umożliwia realizację produkcji sieciowej zgodnej z założeniami Industry 4.0. Najważniejsze zalety: Zautomatyzowana parametryzacja i rozbudowana diagnostyka!

Do komunikacji systemu I/O PSSuniversal 2 z urządzeniami I/O Link (czujnikami, aktuatorami) Pilz oferuje moduł I/O Link Master PSS u2 ES 4 IOL. Otwarta technologia IO, zgodna z normą IEC 61131-9. Moduł I/O Link Master PSS u2 ES 4 IOL można podłączyć do interfejsu PROFINET oraz modułów głównych z interfejsem Ethernet/IP.

Za pomocą czterech portów Standard I/O Link w module głównym można podłączyć nawet cztery urządzenia I/O Link do standardowych aplikacji. Konfigurację urządzeń IO Link można przechowywać w urządzeniu głównym I/O Link i przesyłać w trakcie serwisu. Pozwala to zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i przestoje w zakładzie!

Moduł I/O Link Master do systemu I/O PSSuniversal 2: Zamów już dziś!

Moduł I/O Link Master do systemu I/O PSSuniversal 2

Nowy moduł główny z interfejsem EtherNet/IP do systemu I/O PSSuniversal 2

System I/O PSSuniversal 2

System I/O PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny z interfejsem EtherNet/IP. Dzięki temu otwarty system idealnie dopasowuje się do istniejącego środowiska systemowego. Wymiana modułu głównego jest szybka i łatwa: W tym celu należy zapisać dane konfiguracji lokalnie na karcie microSD. Następnie przesłać je do nowego modułu głównego za pośrednictwem interfejsu EtherNet/IP. Moduły I/O można wykorzystywać w identyczny sposób, w szerokiej gamie protokołów bezpieczeństwa.

W systemie I/O PSSuniversal 2 wprowadzono różne ulepszenia techniczne i mechaniczne, aby usprawnić eksploatację i zredukować koszty. Jak zawsze w przypadku firmy Pilz podstawową funkcją systemu jest bezpieczeństwo. Jako uzupełnienie modułu głównego EtherNet/IP z CIP Safetyużytkownik uzyskuje kolejny moduł główny z interfejsem PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – następna generacja

Moduły komunikacyjne PSSuniversal 2

System I/O PSSuniversal 2 jest rozwiązaniem otwartym, umożliwiającym rozbudowę urządzeń peryferyjnych. Jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi przemysłowymi protokołami komunikacyjnymi. Dzięki temu idealnie nadaje się do wbudowania w istniejącą architekturę sterowania.

Moduły I/O PSSuniversal 2

Nasze moduły elektroniczne umożliwiają indywidualną adaptację do istniejącego systemu eksploatowanego przez użytkownika – prostego, elastycznego i rozproszonego.

PSSuniversal 2

Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji – korzyści dla użytkowników

  • Komunikacja niezbędna do sterowania realizowana przez wspólne protokoły Fieldbus
  • Funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji przetwarzane w sposób zdecentralizowany na poziomie instalacji
  • Szybkie uruchamianie i prosta konfiguracja dzięki niezależnym testom peryferyjnym
  • Modułowa budowa systemu zapewnia wysoką elastyczność
Modułowa budowa i elastyczność w każdym zastosowaniu

Dane techniczne

  • Moduły odporne na temperaturę
  • Wspólne protokoły komunikacyjne
  • System otwarty
  • Komunikacja w czasie rzeczywistym przez Ethernet SafetyNET p
  • Przetwarzanie cyfrowe i analogowe
  • Szybki montaż, szybka wymiana modułów (również podczas pracy)

Globalne zastosowania przemysłowe

Nasza oferta systemów I/O:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe