Główna zasada działania w Brau Union Österreich brzmi „Safety first”: Wszystkie instalacje i procesy regularnie przechodzą kontrole bezpieczeństwa. Należą do nich instalacja do mycia i napełniania beczek wielokrotnego użytku, która działa od 1993 roku. Usuwa ona pozostałości piwa i napełnia do 700 beczek na godzinę. W ramach modernizacji sterownika należało dokonać ponownej oceny i zatwierdzenia możliwości dokonywania interwencji w maszynie. Firma Pilz przeanalizowała potencjalne zagrożenia i zaleciła zastosowanie odpowiednich urządzeń blokujących oraz dostosowanej koncepcji bezpieczeństwa dla instalacji.
Wykorzystana wiedza w zakresie modernizacji
“Safety first”
Również w praktyce
W instalacji ważne jest, aby część ściany ochronnej można było łatwo zdemontować. Dzięki temu pracownicy utrzymania ruchu mają możliwość dotarcia wózkiem widłowym do umieszczonych pośrodku rozdzielaczy mediów w celu wykonania czynności konserwacyjnych. Aby spełnić ten wymóg, zdecydowano się na zastosowanie ruchomych poręczy. Rozwiązanie obejmuje zastosowanie nowego systemu kontroli uprawnień dostępu, który zapewnia, że tylko upoważniony operator może potwierdzić usunięcie usterki i przywrócić instalację do działania. Zainstalowane początkowo kurtyny świetlne zostały zastąpione przez poręcze. Firma Brau Union w pełni wykorzystała ofertę firmy Pilz – od analizy potencjalnych zagrożeń, w tym określonych środków zaradczych, po wdrożenie i walidację rozwiązań bezpieczeństwa zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa, takimi jak EN ISO 13849, IEC 62061 i IEC 61508.
Najważniejsze zalety
- Kompleksowa oferta usług: od analizy ryzyka i przeprowadzenia modernizacji aż po walidację
- Bezproblemowa konserwacja: Zakład spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
- Bezpiecznie i praktycznie: Mobilne poręcze ułatwiają dostęp do maszyny. Nowoczesny system kontroli uprawnień dostępu zapewnia niezbędny poziom bezpieczeństwa i ochrony.
Wypowiedź klienta
„Choć nieustannie pogłębiamy wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, trudno być na bieżąco we wszystkich kwestiach, jeśli ktoś nie zajmuje się nimi profesjonalnie i stale nie śledzi zmian w przepisach. Dlatego właśnie w tym zakresie zaufaliśmy wiedzy i doświadczeniu firmy Pilz”.
Brau Union Österreich – informacje
Brau Union Österreich dostarcza łącznie ponad pięć milionów hektolitrów piwa rocznie. Około jedna piąta pochodzi z zakładu w Wieselburgu – największego pod względem oferty browaru grupy korporacyjnej. Należący do Grupy Heineken, zakład w Wieselburgu jest austriackim zakładem, który produkuje najwięcej napojów typu „double zero”, czyli piw o zawartości 0,0 procent alkoholu. Produkty w zakładzie w Wieselburgu mogą być rozlewane do 130 różnych rodzajów opakowań.
Nasze usługi wykorzystane w aplikacji
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]