Rozporządzenie UE w sprawie maszyn obowiązujące od 20 stycznia 2027 r.

Rozporządzenie w sprawie maszyn zastępuje Dyrektywę maszynową. Jakie wymagania dotyczą producentów maszyn?

Spełenienie wymagań  Rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230 stanie się obowiązkowe od 20 stycznia 2027.  Weszło ono w życie we wszystkich państwach członkowskich 19 lipca 2023 r., dwadzieścia dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie w sprawie maszyn (Machinery Regulation) zawiera więcej szczegółów i wprowadza większą przejrzystość w zagadnieniach, które wcześniej wzbudzały kontrowersje. Uwzględnia także nowe aspekty, takie jak rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Producenci maszyn mają teraz czas na dostosowanie się do nowych wymagań w odniesieniu do swoich maszyn.

Kluczowe zmiany w Rozporządzeniu UE w sprawie maszyn

  • Niektóre maszyny wysokiego ryzyka podlegają obowiązkowym badaniom przeprowadzanym przez notyfikowaną jednostkę akredytowaną.
  • Istotne modyfikacje oznaczają, że operatorzy stają się producentami – wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami.
  • Oprogramowanie jest teraz uwzględnione w komponentach bezpieczeństwa.
  • Technologie cyfrowe, takie jak AI, IoT i robotyka, po raz pierwszy zostały uznane za czynniki ryzyka.
  • Cyberbezpieczeństwo staje się integralną częścią bezpieczeństwa maszyn.
  • Dokumenty eksploatacyjne i dotyczące zgodności mogą być udostępniane w formie cyfrowej

Porada eksperta:

Poszerz swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa o zagadnienia cyberbezpieczeństwa,w ramach szkolenia: „Cyberbezpieczeństwo staje się częścią bezpieczeństwa maszyn”. Dowiedz się, jak kompleksowo wdrażać rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego i cyberbezpieczeństwa oraz skutecznie spełniać nowe wymagania.

Przejdź do szczegółów szkolenia

Czy jesteś gotowy na kolejne etapy prowadzące do spełnienia wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn?

Rozporządzenie w sprawie maszyn niesie ze sobą wiele zmian – ale i możliwości. Producenci i operatorzy stoją przed nowymi wyzwaniami – ale jednocześnie istnieje również potencjał dla większego bezpieczeństwa, przejrzystości i zrównoważonego rozwoju.

 

Zacznij już teraz – i przygotuj swoje maszyny na 2027 rok.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia w sprawie maszyn (FAQ)

Jaka jest właściwa nazwa Rozporządzenia w sprawie maszyn?

Oficjalna nazwa Rozporządzenia w sprawie maszyn brzmi:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 w sprawie maszyn.

Dlaczego potrzebne było wprowadzenie Rozporządzenia w sprawie maszyn?

Gdy porównamy dzisiejsze wymagania techniczne w zakresie automatyzacji z tymi sprzed 2009 r., staje się jasne, że uaktualnienie dyrektywy maszynowej było niezbędne.
Cyfryzacja i usieciowienie, a także powiązane z tymi zjawiskami nowe kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji (AI), przynoszą poważne zmiany w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych oraz wykorzystywanych w nich maszyn.
Aby uwzględnić te zmiany, dostosowano nowe przepisy do realiów postępu technicznego.

Co zawiera Rozporządzenie w sprawie maszyn?

Rozporządzenie w sprawie maszyn ustanawia szeroki zbiór reguł dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z maszynami. Dotyczy to także nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Kluczowymi aspektami są wymogi bezpieczeństwa, nowe procedury oceny zgodności i bardziej rygorystyczny nadzór rynku.

Jakie są najważniejsze zmiany i nowe kwestie zawarte w Rozporządzeniu w sprawie maszyn?

  • Maszyny podlegające kontroli
    Wykaz maszyn podlegających kontroli, który wcześniej znajdował się w załączniku IV do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, został „przeniesiony” do części B. W części A najduje się wykaz maszyn wysokiego ryzyka, które ze względu na możliwość zmiany ich zachowania (np. zdolności do samouczenia się) będą podlegać obowiązkowej kontroli i certyfikacji przeprowadzonej przez stronę trzecią. W przyszłości sześć kategorii maszyn będzie podlegać takiej kontroli. Zastosowanie zharmonizowanej normy nie znosi obowiązku kontroli. Wynika to z obecnego rozwoju sztucznej inteligencji. W przypadku sześciu wymienionych grup produktów producenci maszyn nie mogą już samodzielnie deklarować zgodności z normą zharmonizowaną, jak miało to miejsce wcześniej. Zamiast tego muszą zaangażować w proces jednostkę akredytującą.

  • Istotna modyfikacja
    Rozporządzenie zostało rozszerzone o definicję istotnej modyfikacji maszyny oraz o konsekwencje prawne takiej modyfikacji. Procedura oceny zgodności jest wymagana w odniesieniu do bezpieczeństwa maszyn, jeśli maszyna została poddana istotnym modyfikacjom, lub gdy wprowadzono zmiany, które mają wpływ na zgodność maszyny z przepisami ustawowymi dotyczącymi oznakowania CE. Jeśli dokonano istotnej modyfikacji, użytkownik staje się producentem ze wszystkimi związanymi z tym obowiązkami.
     
  • Podzespoły związane z bezpieczeństwem
    Definicja podzespołów związanych z bezpieczeństwem obejmuje obecnie nie tylko elementy fizyczne, cyfrowe i/lub mieszane, ale także oprogramowanie.
     
  • Technologie cyfrowe
    Pojawienie się nowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy i robotyka, stawia nowe wyzwania przed bezpieczeństwem i znajduje to odbicie w nowym rozporządzeniu.
     
  • Cyberbezpieczeństwo przemysłowe
    W nowej części zatytułowanej „Zabezpieczenie przed uszkodzeniem” Rozporządzenie ustanawia teraz również wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Zagrożenia związane z cyberatakami nie mogą zagrażać funkcjom bezpieczeństwa maszyny. Tym samym środki przeciwdziałające tym zagrożeniom nie zależą już od interpretacji osoby wprowadzającej maszynę na rynek, lecz są jej obowiązkowym elementem. Producenci muszą zweryfikować pod tym kątem stosowane dotychczas rozwiązania bezpieczeństwa!
     
  • Instrukcje w formie cyfrowej
    Producentom zezwala się na dostarczanie instrukcji w formie cyfrowej. Na żądanie klienta producent musi dostarczyć instrukcje w formie papierowej. Deklaracja zgodności UE może być dostarczona w wersji elektronicznej. Maszyny nieukończone mogą być również dostarczane z cyfrową instrukcją montażu i cyfrową deklaracją włączenia.

Jakie przepisy obowiązują do czasu pełnego wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie maszyn?

Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) to aktualna i ostateczna wersja dyrektywy maszynowej. Dyrektywa ma moc obowiązującą w Unii Europejskiej od 2009 r. i będzie obowiązywać do momentu wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie maszyn.

Jaki jest cel Rozporządzenia w sprawie maszyn?

Rozporządzenie w sprawie maszyn ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, który osiągnięto dzięki wdrożeniu Dyrektywy maszynowej, przy uwzględnieniu wymogów najnowocześniejszych technologii. Celem jest również zagwarantowanie bezpiecznej interakcji między człowiekiem a maszyną oraz promowanie standaryzacji europejskich wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Kogo dotyczy Rozporządzenie w sprawie maszyn i co obejmuje?

Nowe rozporządzenie nadal dotyczy producentów, importerów i dystrybutorów maszyn i powiązanych produktów, które mają być eksploatowane na terenie Unii Europejskiej, ale uwzględnia teraz również kwestie ochrony oprogramowania.

Nasz 5-punktowy program terminowego wdrożenia Rozporządzenia w sprawie maszyn.

Dzięki naszemu 5-punktowemu programowi zapewniamy ustrukturyzowane, praktyczne i całościowe wsparcie na drodze do zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem w sprawie maszyn. Od wstępnego przygotowania aż po dokumentację zgodną z wymogami audytu, łączymy bezpieczeństwo i bezpieczeństwo przemysłowe w ramach kompleksowego podejścia.

1. Zyskaj pełny obraz sytuacji – dowiedz się, co wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn oznaczają dla Twojej organizacji

Podstawą każdego udanego wdrożenia jest odpowiednia wiedza. Zapewniamy jasność co do treści, obowiązków i terminów nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn.

Twoje korzyści:

  • Przejrzysty przegląd wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn
  • Ocena wpływu nowych wymagań na urządzenia, maszyny i procesy
  • Zrozumienie interakcji między funkcjami bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa przemysłowego

Kluczowe zmiany podsumowane w zwięzły i przejrzysty sposób. Przez naszego eksperta Matthiasa Wimmera.
Bezpłatny webinar: Zaloguj się teraz

Chcesz szybko zapoznać się z najważniejszymi zmianami? Nasz przewodnik po Rozporządzeniu w sprawie maszyn 2027.
Pobierz go teraz bezpłatnie.

Poznaj podstawy współdziałania bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa:
Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w procesie transformacji

2. Skorzystaj z naszych usług – wspólnie przeanalizujemy Twoje indywidualne potrzeby wdrożeniowe

Każda maszyna i każde przedsiębiorstwo podlegają tym zmianom w odmiennym zakresie. Nasi eksperci pomogą Ci rozpoznać, gdzie potrzebne są konkretne działania.

Nasze usługi konsultingowe:

  • Analiza aktualnego stanu maszyn
  • Identyfikacja luk w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn
  • Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
  • Opracowanie ustrukturyzowanego, priorytetowego planu działania

Wynik:

  • Przejrzystość  i wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji.

Zacznij od razu od wstępnej konsultacji.
Skontaktuj się z nami

3. Buduj wiedzę – rozwijaj własne kompetencje w sposób ukierunkowany i trwały

Rozporządzenie w sprawie maszyn stawia nowe wymagania przed specjalistami i menedżerami. Przygotowujemy Twój zespół do praktycznego działania dzięki dedykowanemu pakietowi szkoleń.

Nasza oferta szkoleń:

  • Szkolenia z Rozporządzenia w sprawie maszyn dla producentów i operatorów maszyn przemysłowych
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przemysłowego oraz zgodności CE
  • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem prawdziwych maszyn

Korzyści dla Ciebie:

  • Przedsiębiorstwo zyskuje trwały rozwój wiedzy oraz pewność działania.

Wybierz jeden z naszych programów szkoleniowych dedykowany wymaganiom Rozporządzenia w sprawie maszyn.
Szkolenia poruszające zagadnienia Rozporządzenia w sprawie maszyn

4. Rozpocznij wdrożenie – bezpiecznie realizuj wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn

Nie pozostawimy Cię samego na etapie wdrożenia. Nasze usługi zapewniają wsparcie od szczegółowej analizy po zgodność CE.

Oferujemy pomoc w poniższych obszarach:

  • Ocena ryzyka i zagrożeń
  • Projektowanie i wdrażanie funkcji bezpieczeństwa
  • Integralność rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
  • Wsparcie w procesie zgodności z CE

Nasze podejście:

  • Kompleksowe, zgodne ze standardami i sprawdzone w praktyce.

Skontaktuj się z nami, aby poznać zakres naszych usług.
Poznaj naszą ofertę usług związanych z Rozporządzeniem w sprawie maszyn.

5. Zadbaj o dokumentację – zapewnij uporządkowane i zgodne z audytem potwierdzenie podjętych działań

Pełna dokumentacja jest głównym elementem Rozporządzenia w sprawie maszyn. Dzięki MYZEL zyskujesz pewność, że wszystkie działania są dokumentowane w sposób przejrzysty i możliwy do śledzenia.

Twoje korzyści z MYZEL:

  • Centralne przechowywanie wszystkich informacji związanych z bezpieczeństwem
  • Przejrzysta dokumentacja ocen, decyzji i zmian
  • Wsparcie w zakresie audytów i wymogów regulacyjnych
  • Dokumentacja cyklu życia maszyn

Zrób następny krok

Rozporządzenie w sprawie maszyn to więcej niż obowiązek – to szansa. Skorzystaj z naszego 5-punktowego programu, aby Twoje maszyny były bezpieczne i zgodne z przepisami.

Będziemy Ci towarzyszyć na drodze do 2027 roku – i dalej.
Skontaktuj się z nami

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe